ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS546B25

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, I2C, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Stackable, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0075 Duty cycle (max) (%) 85
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Extended security, Forced PWM, I2C, Overcurrent protection, Phase Interleaving, Power good, Prebias startup, Soft-start adjustable, Stackable, Synchronous rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode D-CAP4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.0075 Duty cycle (max) (%) 85
WQFN-FCRLF (RXX) 37 30 mm² (6 mm × 5 mm)
  • 入力電圧:2.7V~18V、外部バイアスあり
  • 入力電圧:4V~18V、外部バイアスなし
  • 0.4V~5.5V の出力電圧
  • サポート対象 25A 単相または 2×、3×、または 4× スタック構成
  • Rdson_HS = 2.6mΩ、Rdson_LS = 1mΩ
  • 400kHz~2MHz の動作周波数 (ピンストラップで 4 つの個別設定、PMBus 経由の追加設定)
  • PMBus プログラマブル
    • リビジョン 1.5 の PASSKEY セキュリティ機能に準拠
    • 入力電圧、出力電圧、出力電流、温度の遠隔測定
    • 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能をプログラム可能
    • スタック構成に単一コマンド書き込み機能を含む
    • 拡張された書き込み保護機能
    • 構成設定を保存するための不揮発性メモリ
  • 出力電圧をプログラムする 2 つの方法
    • 内部抵抗分圧器 (個別設定)、ピン ストラップでブートアップ電圧を選択
    • 外部抵抗分圧器 (連続設定)、VBOOT でブートアップ電圧を選択
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0°C ~ 85°C の接合部で ±0.5% の DAC 精度
    • –40°C ~ 125°C の接合部で ±0.85% の VOUT 許容誤差
  • 単相のみで FCCM/DCM を選択可能
  • ピン ストラップによる PMBus 通信なしの起動
  • プリバイアスされた出力への安全な起動
  • 0.5ms~16ms のプログラマブル ソフト スタート時間
  • 高速過渡応答の D-CAP4 制御トポロジですべてのセラミック出力コンデンサをサポート
  • プログラム可能な内部ループ補償
  • サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力
  • 入力電圧:2.7V~18V、外部バイアスあり
  • 入力電圧:4V~18V、外部バイアスなし
  • 0.4V~5.5V の出力電圧
  • サポート対象 25A 単相または 2×、3×、または 4× スタック構成
  • Rdson_HS = 2.6mΩ、Rdson_LS = 1mΩ
  • 400kHz~2MHz の動作周波数 (ピンストラップで 4 つの個別設定、PMBus 経由の追加設定)
  • PMBus プログラマブル
    • リビジョン 1.5 の PASSKEY セキュリティ機能に準拠
    • 入力電圧、出力電圧、出力電流、温度の遠隔測定
    • 過電流、過電圧、低電圧、過熱保護機能をプログラム可能
    • スタック構成に単一コマンド書き込み機能を含む
    • 拡張された書き込み保護機能
    • 構成設定を保存するための不揮発性メモリ
  • 出力電圧をプログラムする 2 つの方法
    • 内部抵抗分圧器 (個別設定)、ピン ストラップでブートアップ電圧を選択
    • 外部抵抗分圧器 (連続設定)、VBOOT でブートアップ電圧を選択
  • 高精度の電圧リファレンスと差動リモート検出による高精度の出力
    • 0°C ~ 85°C の接合部で ±0.5% の DAC 精度
    • –40°C ~ 125°C の接合部で ±0.85% の VOUT 許容誤差
  • 単相のみで FCCM/DCM を選択可能
  • ピン ストラップによる PMBus 通信なしの起動
  • プリバイアスされた出力への安全な起動
  • 0.5ms~16ms のプログラマブル ソフト スタート時間
  • 高速過渡応答の D-CAP4 制御トポロジですべてのセラミック出力コンデンサをサポート
  • プログラム可能な内部ループ補償
  • サイクル単位のバレー電流制限を選択可能
  • オープン ドレインのパワー グッド出力

TPS546B25 デバイスは高集積降圧 コンバーター で、D-CAP4 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスにより設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。ピンストラップ オプションにより、1 次または 2 次としての構成、スタック位置とスタック番号、DCM (単相のみ) または FCCM、過電流制限、故障応答、内部または外部の帰還抵抗、出力電圧の選択または範囲、スイッチング周波数、補償が可能です。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータの遠隔測定だけでなく、設定するための便利な標準化されたデジタル インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ オフ、無視のいずれかに設定できます。2 個、3 個、4 個の TPS546B25 デバイスを相互に接続して、単一出力で最大 100A を供給できます。

TPS546B25 には、VDRV および VCC ピン経由で外部 5V 電源で内蔵 4.5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。これにより、効率性の向上、消費電力の低減、低い入力電圧での起動が可能になります。

TPS546B25 は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

TPS546B25 デバイスは高集積降圧 コンバーター で、D-CAP4 制御トポロジによって高速過渡応答を実現しています。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスにより設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。ピンストラップ オプションにより、1 次または 2 次としての構成、スタック位置とスタック番号、DCM (単相のみ) または FCCM、過電流制限、故障応答、内部または外部の帰還抵抗、出力電圧の選択または範囲、スイッチング周波数、補償が可能です。

1MHz クロックをサポートする PMBus インターフェイスは、出力電圧、出力電流、内部ダイ温度などの主要パラメータの遠隔測定だけでなく、設定するための便利な標準化されたデジタル インターフェイスを提供します。フォルト条件への応答は、システム要件に応じて、再起動、ラッチ オフ、無視のいずれかに設定できます。2 個、3 個、4 個の TPS546B25 デバイスを相互に接続して、単一出力で最大 100A を供給できます。

TPS546B25 には、VDRV および VCC ピン経由で外部 5V 電源で内蔵 4.5V LDO をオーバードライブするオプションがあります。これにより、効率性の向上、消費電力の低減、低い入力電圧での起動が可能になります。

TPS546B25 は鉛フリー デバイスで、適用除外なしで RoHS に準拠しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPS546E25 アクティブ 4V ~ 18V 入力、50A、スタッカブル PMBus 同期整流降圧コンバータ Higher current (50A) version in the same pinout
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPS546C25 アクティブ 4V ~ 18V 入力、35A、スタッカブル PMBus 同期整流降圧コンバータ Higher Current (35A) version in a 4x5mm package

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS546B25 4V ~ 18V 入力、25A、4×スタッカブル、同期整流降圧コンバータ、PMBus および遠隔測定付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/22
アプリケーション概要 TI スイッチング レギュレータと PMBus® 搭載モジュールを使用し た、SmartVID 対応 FPGA への電力供給 PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/27

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS546E25EVM-1PH — TPS546E25 単相の評価基板

TPS546E25 の評価基板 (EVM) は、TPS546E25 デバイスを使用した単相降圧の設計デザインを提示します。この評価基板 (EVM) は、公称 12V のバス向けの設計を採用しており、1.2V の安定化出力で最大 50A の負荷電流を供給します。TPS546E25EVM-1PH は、単相の低出力電圧アプリケーションで TPS546E25 の動作を提示するための設計を採用しており、デバイスの性能評価に役立つ多数のテスト ポイントを実装しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

USB-TO-GPIO2 — USB-TO-GPIO2 USB インターフェイス アダプタの評価基板

この評価基板 (EVM) は、標準的な type-A から mini-B USB への変換を行うケーブルを経由して、ホスト PC と、1 台または複数のターゲット デバイスの間で、通信インターフェイス アダプタつまりブリッジとして機能します。USB インターフェイス アダプタとホスト PC の間の通信は USB を経由するのに対し、USB インターフェイス アダプタとターゲット デバイスの間の通信は、I²C (inter-integrated circuit) と GPIO (汎用入出力) の一方または両方を経由します。このブリッジは、USB と I²C/GPIO (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア

Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。

サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS546x25 PSpice Transient Model

SLVMF92.ZIP (148 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

PMBUS-DESIGN-TOOL — Support PMBus Interface for Buck Converters and Modules

Digital Fusion support for PMBus converters and modules. USB-TO-GPIO2 adapter is needed.
サポート対象の製品とハードウェア
設計ツール

TPS546E25-DESIGN — TPS546E25 Design file

Design files for TPS546E25
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RXX) 37 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ