JAJSWW9 July 2025 TPS546B25
PRODUCTION DATA
| CMD アドレス: | 1Bh |
| 書き込みトランザクション: | 書き込みワード |
| 読み取りトランザクション: | 書き込みブロック / 読み取りプロセス呼び出しをブロック |
| フォーマット: | 書き込み:符号なしバイナリ (2 バイト) 読み取り:符号なしバイナリ (1 バイト) |
| NVM バックアップ: | EEPROM |
| 更新内容: | オンザフライ |
SMBALERT_MASK コマンドを使用すると、警告または故障状態によって SMB_ALERT# 信号がアサートされないようにできます。MASK ビットを設定しても、STATUS_x コマンドの関連ビットが設定されるのを防ぐことはできませんが、STATUS_x の関連ビットが SMB_ALERT# をアサートするのは防ぎます。以下のレジスタの説明では、利用可能な個別のマスク ビットについて説明します。
SMBALERT_MASK 書き込みトランザクションは、書き込みワードで次のものが含まれます。
SMBALERT_MASK 読み取りトランザクションは、次のブロック書き込み / ブロック読み取りプロセスの呼び出しです。
このコマンドの詳細については、PMBus 1.3.1 Part II 仕様、セクション 15.38「SMBALERT_MASK コマンド」、およびこのプロセス呼び出しトランザクションの詳細については、SMBus 3.1 仕様、セクション 6.5.8「ブロック書き込み / ブロック読み取りプロセスの呼び出し」を参照してください。
PMBus 1.4 セクション 15.38 の新しい要件に従い、STATUS_BYTE を追加および STATUS_WORD を拡張追加。
0 または 1 の X でマークされたマスク ビットに書き込むと、(7Eh) STATUS_CML の IVD エラーは発生しません。「X」のマークが付いたビットはデフォルトで「1」のマスク値になり、SMBALERT# をアサートできません (最も一般的に、これらのビットは、読み取り専用ロジック 0 ステータス ビットの位置をサポートしていません)。このリスト以外の STATUS_X コマンドコードのマスク バイトを読み書きしようとする場合は、(7Eh) STATUS_CML の無効データまたはサポートされていないデータ (IVD) エラーと見なされます。
すべてのレジスタについて、0b は条件が発生したとき SMB_ALERT# がアサートされることを示し、1b は条件が発生したとき SMB_ALERT# がアサートされないことを示します。
サポートされている PMBus コマンドに戻ります。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R/W | R/W | R | R/W | R/W | R/W |
| 0 | MASK_OFF | MASK_OVF | MASK_OCF | 0 | MASK_OTFW | MASK_CML | MASK_OTH |
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R | R | R/W | R |
| MASK_VFW | MASK_OCFW | MASK_INPUT | MASK_MFR | MASK_PGOOD_Z | 0 | MASK_OTHER | 0 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R |
| STATUS_BYTE | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R | R | R |
| MASK_OVF | MASK_OVW | MASK_UVW | MASK_UVF | MASK_VO_MAX_MIN_W | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R/W | R | R/W | R/W | R | R | R | R |
| MASK_OCF | MASK_OCUV | MASK_OCW | MASK_UCF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R/W | R | R | R | R/W | R | R | R |
| PVIN_OVF | 0 | 0 | 0 | LOW_VIN | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R/W | R/W | R | R | R | R | R | R |
| OTF_PROG | OTW_PROG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R | R | R/W | R |
| MASK_IVC | MASK_IVD | MASK_PEC | MASK_MEM | 0 | 0 | MASK_OTHER | 0 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R | R | R | R | R | R | R | R/W |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASK_FRST_2_ALRT |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| R/W | R/W | R/W | R/W | R | R | R/W | R/W |
| MASK_DCM | MASK_OTF_BG | MASK_PS_FLT | MASK_PS_COMM_WRN | 0 | 0 | MASK_PS_OT | MASK_PS_UV |
サポートされている PMBus コマンドに戻ります。