JAJSWZ1 July   2025 DLP473TE

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  保存条件
    3. 5.3  ESD 定格
    4. 5.4  推奨動作条件
    5.     11
    6.     12
    7. 5.5  熱に関する情報
    8. 5.6  電気的特性
    9. 5.7  スイッチング特性
    10. 5.8  タイミング要件
      1.      17
    11. 5.9  システム実装インターフェイスの荷重
    12. 5.10 マイクロミラー アレイの物理特性
    13. 5.11 マイクロミラー アレイの光学特性
    14. 5.12 ウィンドウの特性
    15. 5.13 チップセット コンポーネントの使用方法の仕様
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 電源インターフェイス
      2. 6.3.2 タイミング
    4. 6.4 デバイスの機能モード
    5. 6.5 光学インターフェイスおよびシステムの画質に関する検討事項
      1. 6.5.1 開口数および迷光制御
      2. 6.5.2 瞳孔一致
      3. 6.5.3 オーバーフィル照射
    6. 6.6 マイクロミラー アレイ温度の計算
    7. 6.7 マイクロミラーの電力密度の計算
    8. 6.8 ウィンドウ アパーチャイル ミネーション オーバーフィル計算
    9. 6.9 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクル
      1. 6.9.1 マイクロミラーのランデッド オン / ランデッド オフ デューティ サイクルの定義
      2. 6.9.2 DMD のランデッド デューティ サイクルと有効寿命
      3. 6.9.3 ランデッド デューティ サイクルと動作時の DMD 温度
      4. 6.9.4 製品またはアプリケーションの長期平均ランデッド デューティ サイクルの推定
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 温度センサ ダイオード
  9. 8 電源に関する推奨事項
    1. 8.1 DMD 電源のパワーアップ手順
    2. 8.2 DMD 電源のパワーダウン手順
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 デバイス サポート
      1. 9.2.1 デバイスの命名規則
      2. 9.2.2 デバイスのマーキング
    3. 9.3 ドキュメントのサポート
      1. 9.3.1 関連資料
    4. 9.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 9.5 サポート・リソース
    6. 9.6 商標
    7. 9.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 9.8 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)(1)
パラメータ (7) テスト条件(2) 最小値 標準値 最大値 単位
CURRENT
IDD 消費電流:VDD(3)(4) 標準値 70 mA
IDDI 消費電流:VDDI(3)(4) 標準値 28 mA
IOFFSET 消費電流:VOFFSET(5)(6) 標準値 7 mA
IBIAS 消費電流:VBIAS(5)(6) 標準値 1.5 mA
IRESET 消費電流:VRESET (6) 標準値 3 mA
電源
PDD 電源の消費電力:VDD(3)(4) 標準値 126 mW
PDDI 電源の消費電力:VDDI(3)(4) 標準値 51 mW
POFFSET 電源の消費電力:VOFFSET(5)(6) 標準値 70 mW
PBIAS 電源の消費電力:VBIAS(5)(6) 標準値 27 mW
PRESET 電源の消費電力:VRESET(6) 標準値 42 mW
PTOTAL 電源の合計消費電力 標準値 316 mW
LPSDR 入力
VIH High レベル入力電圧(8)(9)  0.7 × VDD VDD + 0.3 x VDD
VIL Low レベル入力電圧(8)(9) -0.3 0.3 x VDD x VDD
VIH(AC) AC 入力高電圧(8)(9) 0.8 × VDD VDD + 0.3 x VDD
VIL(AC) AC 入力低電圧(8)(9) -0.3 0.2 × VDD x VDD
VHyst 入力ヒステリシス (VT+ – VT–) 0.1 × VDD 0.4 × VDD V
IIL Low レベル入力電流 VDD = 1.95 V、VI = 0V -100 nA
IIH High レベル入力電流 VDD = 1.95 V、VI = 1.95V 135 μA
LPSDR 出力
VOH DC 出力高電圧(10) IOH = -2mA 0.8 × VDD X VDD
VOL DC 出力低電圧(10) IOL = 2mA 0.2 × VDD X VDD
CAPACTIANCE
CIN 入力容量 LVCMOS F = 1MHz 10 pF
CIN 入力容量 SubLVDS F = 1MHz 20 pF
COUT 出力容量 F = 1MHz 10 pF
デバイスの電気的特性は、特に記述のない限りセクション 5.4以上です。
すべての電圧値は、グランド ピン (VSS) を基準としたものです。
過剰な電流を防止するため、電源電圧のデルタ |VDDI – VDD| は、指定限界値よりも小さい必要があります。
非圧縮のコマンドとデータに基づく電源消費電力。
過剰な電流を防止するため、電源電圧のデルタ |VBIAS – VOFFSET| は、指定限界値よりも小さい必要があります。
200µs の 3 つのグローバル リセットに基づく電源消費電力。
DMD を動作させるには、すべての電源接続が必要です。VDD、VDDI、VOFFSET、VBIAS、VRESETすべての VSS 接続も必要です。
LPSDR 仕様は、LS_CLK ピンと LS_WDATA ピン用です。
低速インターフェイスは LPSDR であり、JEDEC 規格 No. 209B、低消費電力ダブル データ レート (LPDDR) JESD209B の「電気的特性」および「AC/DC 動作条件」表に準拠しています。
LPSDR 出力仕様は、LS_RDATA_A、LS_RDATA_B、LS_RDATA_C、LS_RDATA_D ピン用です。