JAJSWZ1 July 2025 DLP473TE
PRODUCTION DATA
DLP473TE デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) は、デジタル制御の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな 4K UHDディスプレイ システムを実現します。TI DLP ®製品 0.47 インチ 4K UHD チップセットは、DMD およびDLPC8455ディスプレイコントローラ、DLPA3082 PMIC、および DLPA100 カラーホイールドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型の 4K UHD ディスプレイを実現する完全なシステム ソリューションを提供します。
DMD のエコシステムに、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されています。承認済みの光学モジュール メーカーやサード パーティー プロバイダを探すには、DLP® Products サード パーティー プロバイダ検索ツールをご利用ください。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「TI の DLP ディスプレイ テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。
| 部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ |
|---|---|---|
| DLP473TE | FXL (173) | 32.2mm × 22.3mm |