JAJSWZ4A September 2011 – July 2025 TLE2141-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR+ | 正のスルーレート | AVD = –1、RL = 2kΩ、CL = 100pF | 27(1) | 45 | V/μs | ||
| SR– | 負のスルーレート | AVD = –1、RL = 2kΩ、CL = 100pF | 27(1) | 42 | V/μs | ||
| ts | セトリング タイム | AVD = -1、10Vステップ | 0.1% まで | 0.43 | μs | ||
| 0.01% まで | 0.64 | ||||||
| Vn | 等価入力ノイズ電圧 | RS = 20Ω | f = 10Hz | 15 | nV/√Hz | ||
| f = 1kHz | 10.5 | ||||||
| Vn(PP) | ピークツーピークの等価入力ノイズ電圧 | f = 0.1Hz~1Hz | 0.48 | µV | |||
| f = 0.1Hz~10Hz | 0.51 | ||||||
| In | 等価入力ノイズ電流 | f = 10Hz | 1.89 | pA/√Hz | |||
| f = 1kHz | 0.47 | ||||||
| THD+N | 全高調波歪みおよびノイズ | VO(PP) = 20V、RL = 2kΩ、AVD = 10、f = 10kHz | 0.06 | % | |||
| B1 | ユニティ ゲイン帯域幅 | RL = 2kΩ、CL = 100pF | 6 | MHz | |||
| ゲイン帯域幅積 | RL = 2kΩ、CL = 100pF、f = 100kHz | 5.9 | MHz | ||||
| BOM | 最大出力 — スイング帯域幅(2) | VO(PP) = 20V、AVD = 1、RL = 2kΩ、CL = 100pF | 668 | kHz | |||
| φm | ユニティ ゲインでの位相マージン | RL = 2kΩ、CL = 100pF | 58 | ° | |||