JAJSWZ4A September   2011  – July 2025 TLE2141-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4注文情報
  6. 5仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 電気的特性
    4. 5.4 動作特性
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 動作特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 概要
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

電気的特性

VCC+ = ±15V、規定の自由気流温度時 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件TA(1)最小値標準値最大値単位
VIO入力オフセット電圧VIC = 0、RS = 50Ω25°C200900µV
フルレンジ1700
αVIO入力オフセット電圧の温度係数VIC = 0、RS = 50Ωフルレンジ1.7μV/℃
IIO入力オフセット電流VIC = 0、RS = 50Ω25°C7100nA
フルレンジ250
IIB入力バイアス電流VIC = 0、RS = 50Ω25°C-0.7-1.5μA
フルレンジ-1.8
VICR同相入力電圧範囲RS = 50Ω25°C-15~13-15.3~13.2V
フルレンジ-15~12.7-15.3~12.9
VOM+最大正出ピーク力電圧振幅IO = -150μA25°C13.814.1V
IO = -1.5mA13.714
IO = -15mA13.113.7
IO = -100μAフルレンジ13.7
IO = -1mA13.6
IO = -10mA13.1
VOM-最大負ピーク出力電圧振幅IO = 150μA25°C-14.7-14.9V
IO = 1.5mA-14.5-14.8
IO = 15mA-13.4-13.8
IO = 100μAフルレンジ-14.6
IO = 1mA-14.5
IO = 10mA-13.4
AVD大信号差動電圧増幅VO = ±10V、RL = 2kΩ25°C100450V/mV
フルレンジ20
ri入力抵抗25°C65MΩ
CI入力容量25°C2.5pF
zoオープン ループ出力インピーダンスf = 1MHz25°C30Ω
CMRR同相除去比VIC = VICR(最小)、RS = 50Ω25°C85108dB
フルレンジ80
kSVR電源除去比 (ΔVCC±/ΔVIO)VCC± = ±2.5V ~ ±15V、RS = 50Ω25°C90106dB
フルレンジ85
IOS短絡出力電流VO = 0VID = 1V25°C-25-50mA
VID = -1V2031
ICC電源電流V O = 0、無負荷、VIC = 2.5V25°C3.54.5mA
フルレンジ4.7
フルレンジは -40℃~125℃です。