JAJSWZ7 July 2025 TPSM81299
PRODUCTION DATA
TPSM81299 には低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路が内蔵されており、デバイスの正常な動作を確保しています。入力電圧が UVLO 上昇しきい値 0.7V を超えると、TPSM81299 は出力電圧をブーストできるようになります。TPSM81299 が起動し、出力電圧が 1.8V を上回った後、TPSM81299 は最低 0.5V の入力電圧で動作します。