ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM81299

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Load Disconnect, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 1.9 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 3000
Rating Catalog Topology Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Features Bypass Mode Pass-through Mode, Enable, Load Disconnect, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Switch current limit (typ) (A) 1.9 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 3000
QFN-FCMOD (VCM) 7 8.1 mm² (3 mm × 2.7 mm)
  • 入力電圧範囲:0.5V ~ 5.5V
  • 最小スタートアップ電圧 0.7V
  • 信号 AVIN > 0.7V で入力動作電圧 (PVIN) の最小値が 150mV
  • 出力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V。入力電流制限が 1.2A 以下のデバイスの場合
  • 平均入力電流制限:5mA、25mA、50mA、100mA、250mA、500mA、1.2A、1.5A (異なるバージョン)
  • VOUT への静止電流:95nA (代表値)
  • AVIN へのシャットダウン電流は標準 60nA
  • PVIN =AVIN=3.6V、VOUT = 5V、および IOUT = 10µA で最大 88% の効率
  • PVIN = AVIN = 3.6V、VOUT = 5V、および IOUT = 200mA で最大 94% の効率
  • 高速過渡性能:PVIN = AVIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 0A -> 200mA での最大設定時間 8µs
  • EN Low で完全に切り離し
  • PFM/PWM モードの自動遷移
  • AVIN > VOUT での自動パススルー
  • 出力 SCP およびサーマル シャットダウン保護機能
  • QFN パッケージ (3mm x 2.7mm x 1.27mm)
  • 入力電圧範囲:0.5V ~ 5.5V
  • 最小スタートアップ電圧 0.7V
  • 信号 AVIN > 0.7V で入力動作電圧 (PVIN) の最小値が 150mV
  • 出力電圧範囲:1.8V ~ 5.5V。入力電流制限が 1.2A 以下のデバイスの場合
  • 平均入力電流制限:5mA、25mA、50mA、100mA、250mA、500mA、1.2A、1.5A (異なるバージョン)
  • VOUT への静止電流:95nA (代表値)
  • AVIN へのシャットダウン電流は標準 60nA
  • PVIN =AVIN=3.6V、VOUT = 5V、および IOUT = 10µA で最大 88% の効率
  • PVIN = AVIN = 3.6V、VOUT = 5V、および IOUT = 200mA で最大 94% の効率
  • 高速過渡性能:PVIN = AVIN = 3.6V、VOUT = 5V、IOUT = 0A -> 200mA での最大設定時間 8µs
  • EN Low で完全に切り離し
  • PFM/PWM モードの自動遷移
  • AVIN > VOUT での自動パススルー
  • 出力 SCP およびサーマル シャットダウン保護機能
  • QFN パッケージ (3mm x 2.7mm x 1.27mm)

TPSM81299 ファミリは、インダクタとコンバータの両方が内蔵された同期昇圧モジュールで、95nA の超低静止電流と平均入力電流制限を提供します。このデバイスは、アルカリ電池とコイン型電池を搭載したポータブル デバイス向けの電源製品を提供します。このデバイスは軽負荷条件での高い効率を特長としており、長い動作時間を実現します。また、平均入力電流制限により、大電流でのバッテリ放電を防止します。

TPSM81299は、0.5V ~ 5.5V の広い入力電圧レンジと 1.8V ~ 5.5V の出力電圧範囲に対応しています。このデバイスには、5mA から 1.5A までの平均入力電流制限のバージョンが複数用意されています。1.2A の電流制限を持つ TPSM81299 は、3.6V から 5V への変換時に最大 600mA の出力電流をサポートし、200mA の負荷時に約 94% の効率を実現します。

TPSM81299は、出力電圧が 4.5V、5V、または 5.5V 時の高速負荷過渡性能をオプションで備えています。高速負荷過渡モードで、出力電流が 0A から 200mA へ過渡するときの標準設定時間は 8µs です。

このデバイスは、ディセーブル時の完全なシャットダウン機能をサポートしています。

TPSM81299は、7 ピン 3mm x 2.7mm QFN パッケージで非常に小型のソリューションを提供します。

TPSM81299 ファミリは、インダクタとコンバータの両方が内蔵された同期昇圧モジュールで、95nA の超低静止電流と平均入力電流制限を提供します。このデバイスは、アルカリ電池とコイン型電池を搭載したポータブル デバイス向けの電源製品を提供します。このデバイスは軽負荷条件での高い効率を特長としており、長い動作時間を実現します。また、平均入力電流制限により、大電流でのバッテリ放電を防止します。

TPSM81299は、0.5V ~ 5.5V の広い入力電圧レンジと 1.8V ~ 5.5V の出力電圧範囲に対応しています。このデバイスには、5mA から 1.5A までの平均入力電流制限のバージョンが複数用意されています。1.2A の電流制限を持つ TPSM81299 は、3.6V から 5V への変換時に最大 600mA の出力電流をサポートし、200mA の負荷時に約 94% の効率を実現します。

TPSM81299は、出力電圧が 4.5V、5V、または 5.5V 時の高速負荷過渡性能をオプションで備えています。高速負荷過渡モードで、出力電流が 0A から 200mA へ過渡するときの標準設定時間は 8µs です。

このデバイスは、ディセーブル時の完全なシャットダウン機能をサポートしています。

TPSM81299は、7 ピン 3mm x 2.7mm QFN パッケージで非常に小型のソリューションを提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPSM81299 95nA 静止電流、5.5V 昇圧モジュール、入力電流制限および高速過渡性能 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/07/28
証明書 TPSM81299EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/04/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPSM81299EVM — TPSM81299 評価基板

TPSM81299 は、95nA の超低静止電流、入力電流制限機能、高速過渡応答選択機能を備えた同期整流昇圧モジュールです。このデバイスは、アルカリ バッテリとコイン セル バッテリを搭載したポータブル機器向けの電源デザインを提供します。TPSM81299 は、0.5V ~ 5.5V の広い入力電圧レンジと 1.8V ~ 5.5V の出力電圧範囲に対応しています。デバイス ファミリの全体には、5mA から 1.5A までの平均入力電流制限のバージョンが複数用意されています。TPSM81299 の場合、電流制限は 1.2A です。この評価基板 (EVM) は、0.7V ~ 5.5V (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
QFN-FCMOD (VCM) 7 Ultra Librarian