JAJSX01B July 2025 – October 2025 F28E120SB , F28E120SC
PRODUCTION DATA
このデバイスの アイドル モードおよびホールト モードは、他の C28x デバイスのモードと同様です。表 6-9 に、いずれかのクロック ゲート低消費電力モードに移行したときのシステムへの影響を示します。
| モジュール / クロック ドメイン | IDLE | STANDBY | HALT |
|---|---|---|---|
| SYSCLK | アクティブ | ゲート | ゲート |
| CPUCLK | ゲート | ゲート | ゲート |
| WDCLK | アクティブ | アクティブ | CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0 の場合、ゲート |
| PLL | 電源供給 | 電源供給 | ソフトウェアは、HALT に入る前に PLL の電源をオフにする必要があります。 |
| WROSC | 電源供給 | 電源供給 | CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0 の場合、電源オフ |
| SYSOSC | 電源供給 | 電源供給 | CLKSRCCTL1.WDHALTI = 0 の場合、電源オフ |
| フラッシュ(1) | 電源供給 | 電源供給 | 電源供給 |
| XTAL(2) | 電源供給 | 電源供給 | 電源供給 |