JAJSX07 July 2025 SN74AHC374-Q1
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | VCC | –40°C ~ 125°C | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||
| VOH | IOH = –50μA | 2V ~ 5.5V | VCC-0.1 | VCC - 0.01 | V | |
| IOH = -4mA | 3V | 2.48 | 2.9 | |||
| IOH = -8mA | 4.5V | 3.8 | 4.3 | |||
| VOL | IOL = 50μA | 2V ~ 5.5V | 0.01 | 0.1 | V | |
| IOL = 4mA | 3V | 0.1 | 0.44 | |||
| IOL = 8mA | 4.5V | 0.2 | 0.44 | |||
| II | VI = 5.5V または GND、VCC = 0V~5.5V | 0V ~ 5.5V | ±0.001 | ±1 | µA | |
| IOZ | VO = VCC または GND、VCC = 5.5V | 5.5V | 0.2 | ±5 | µA | |
| ICC | VI = VCC または GND、IO = 0、VCC = 5.5V | 5.5V | 0.3 | 40 | µA | |
| CI | VI = VCC または GND | 5V | 2 | 10 | pF | |
| CO | Vo = VCC または GND | 5V | 5 | pF | ||
| CPD | 無負荷、F = 1MHz | 5V | 41 | pF | ||