ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ フリップ フロップ

SN74AHC374-Q1

アクティブ

製品詳細

Operating temperature range (°C) to Rating Automotive
Operating temperature range (°C) to Rating Automotive
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • 2V~5.5V の VCC で動作
  • 短い遅延、5V、15pF 負荷で 7.8ns
  • 5V、15pF 負荷時の 130MHz をサポート
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • ウェッタブル フランク QFN パッケージで供給
  • 2V~5.5V の VCC で動作
  • 短い遅延、5V、15pF 負荷で 7.8ns
  • 5V、15pF 負荷時の 130MHz をサポート
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能

SN74AHC374-Q1 は 8 つの D タイプ フリップ フロップを搭載しています。すべてのチャネルが立ち上がりエッジ トリガ クロック (CLK) 入力とアクティブ LOW 出力イネーブル (OE) 入力を共有しています。このデバイスはフロースルー ピン配置を採用しているため、バス配線が簡単です。

SN74AHC374-Q1 は 8 つの D タイプ フリップ フロップを搭載しています。すべてのチャネルが立ち上がりエッジ トリガ クロック (CLK) 入力とアクティブ LOW 出力イネーブル (OE) 入力を共有しています。このデバイスはフロースルー ピン配置を採用しているため、バス配線が簡単です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AHC374-Q1 車載 3-state 出力、オクタルエッジトリガ D タイプフリップフロップ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/01

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian