JAJSX09C July   2015  – July 2025 ISO7810

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性— 5V 電源
    10. 5.10 電源電流特性— 5V 電源
    11. 5.11 電気的特性— 3.3V 電源
    12. 5.12 電源電流特性— 3.3V 電源
    13. 5.13 電気的特性— 2.5V 電源
    14. 5.14 電源電流特性— 2.5V 電源
    15. 5.15 スイッチング特性— 5V 電源
    16. 5.16 スイッチング特性— 3.3V 電源
    17. 5.17 スイッチング特性— 2.5V 電源
    18. 5.18 絶縁特性曲線
    19. 5.19 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス I/O 回路図
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 電源に関する推奨事項
      5. 8.2.5 レイアウト
        1. 8.2.5.1 レイアウトのガイドライン
          1. 8.2.5.1.1 PCB 材料
        2. 8.2.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 関連リンク
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 商標
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性— 2.5V 電源

VCC1 = VCC2 = 2.5V ± 10% (特に記述のない限り、推奨動作条件全体にわたって)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
tPLH、tPHL 伝搬遅延時間 図 6-1 を参照 7.5 11.7 17.5 ns
PWD パルス幅歪み (1) |tPHL - tPLH| 0.7 4.7 ns
tsk(pp) 部品間のスキュー時間 (2) 4.5 ns
tr 出力信号の立ち上がり時間 図 6-1 を参照 1.8 3.5 ns
tf 出力信号の立ち下がり時間 1.8 3.5 ns
tPHZ ディセーブルの伝搬遅延、high から high へのインピーダンス出力 (ISO7810DWW および ISO7810FDWW) 図 6-2 を参照 22 45 ns
tPLZ ディセーブルの伝搬遅延、low から high へのインピーダンス出力 (ISO7810DWW および ISO7810FDWW) 22 45 ns
tPZH イネーブルの伝搬遅延、
高インピーダンスから出力 high へ
ISO7810DWW 18 45 ns
ISO7810FDWW 2 2.5 μs
tPZL イネーブルの伝搬遅延、
高インピーダンスから出力 low へ
ISO7810DWW 2 2.5 μs
ISO7810FDWW 18 45 ns
tDO 入力電源喪失からデフォルト出力までの遅延時間 VCC が 1.7V を下回った時点から測定。図 6-3 参照。 0.2 9 μs
tie タイム インターバル エラー 100Mbps で 216 - 1 PRBS データ 1 ns
別名パルス スキュー。
tsk(pp) は、同一の電源電圧、温度、入力信号、負荷で動作する異なるデバイスについて、同方向にスイッチングするときの任意の端子間での伝搬遅延時間の差です。