JAJSX09C July 2015 – July 2025 ISO7810
PRODUCTION DATA
ISO7810x デバイスは、8000VPK の絶縁電圧を持つ高性能シングル チャネル デジタル アイソレータです。このデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁認証を取得しています。本アイソレータは、CMOS や LVCMOS のデジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。
絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。入力電力または入力信号が失われた場合、デフォルト出力は ISO7810 では high、ISO7810F デバイスでは low になります。詳細については、「セクション 7.4」セクションを参照してください。
このデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ バスや他の回路上のノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを、防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO7810x デバイスは電磁両立性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。ISO7810x デバイスは、16 ピン SOIC ワイド ボディ (DW) および超ワイド ボディ (DWW) パッケージで供給されます。DWW パッケージ オプションにはイネーブル ピンがあり、出力を高インピーダンスに移行して、マルチ コントローラ駆動アプリケーションや、消費電力の低減に使用できます。
| 部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|---|
| ISO7810 ISO7810F |
DW (16) | 10.30mm × 7.50mm | 10.30mm × 10.30mm |
| DWW (16) | 10.30mm × 14.0mm | 10.30mm × 17.25mm |
概略回路図