JAJSX09C July   2015  – July 2025 ISO7810

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電力定格
    6. 5.6  絶縁仕様
    7. 5.7  安全関連認証
    8. 5.8  安全限界値
    9. 5.9  電気的特性— 5V 電源
    10. 5.10 電源電流特性— 5V 電源
    11. 5.11 電気的特性— 3.3V 電源
    12. 5.12 電源電流特性— 3.3V 電源
    13. 5.13 電気的特性— 2.5V 電源
    14. 5.14 電源電流特性— 2.5V 電源
    15. 5.15 スイッチング特性— 5V 電源
    16. 5.16 スイッチング特性— 3.3V 電源
    17. 5.17 スイッチング特性— 2.5V 電源
    18. 5.18 絶縁特性曲線
    19. 5.19 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス I/O 回路図
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 電源に関する推奨事項
      5. 8.2.5 レイアウト
        1. 8.2.5.1 レイアウトのガイドライン
          1. 8.2.5.1.1 PCB 材料
        2. 8.2.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 関連リンク
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 商標
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

デバイスの機能モード

表 7-2に、ISO7810x の機能モードを記載します。

表 7-2 機能表
VCC1VCC2(1)入力
(IN)(3)
出力
(OUT)
備考
PUPUHH通常動作:
チャネルの出力は、入力の論理状態と同じになります。
LL
オープンデフォルトデフォルト モード:IN がオープンのとき、対応するチャネル出力はデフォルトのロジック状態に移行します。デフォルト = ISO7810 では High、ISO7810F では Low。
PDPUXデフォルトデフォルト モード:VCC1 に電源が供給されていないとき、チャネル出力は選択されたデフォルト オプションに基づいたロジック状態になります。デフォルト = ISO7810 では High、ISO7810F では Low。
VCC1 が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります。
VCC1 が電源オンから電源オフに遷移すると、チャネル出力は選択されているデフォルト状態になります。
XPDX不定VCC2 が電源オフのとき、チャネルの出力は不定(2)です。
VCC2 が電源オフから電源オンに遷移すると、チャネル出力は入力のロジック状態と同じになります
PU = 電源オン (VCC ≧ 2.25V)、PD = 電源オフ (VCC ≦ 1.7V)、X = 無関係、H = High レベル、L = Low レベル
1.7V < VCC1、VCC2 < 2.25V のとき、出力は不定状態になります。
強く駆動される入力信号は、内部保護ダイオードを経由してフローティング VCC に弱い電力を供給し、出力が不定になる可能性があります。