JAJSX11A February   1997  – July 2025 TLV2322 , TLV2324

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  損失定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  電気的特性、TLV2322
    5. 5.5  動作特性 TLV2322、VDD = 3V
    6. 5.6  動作特性、TLV2322、VDD = 5V
    7. 5.7  電気的特性、TLV2324
    8. 5.8  動作特性、TLV2324、VDD = 3V
    9. 5.9  動作特性、TLV2324、VDD = 5V
    10. 5.10 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 単一電源テスト回路と分割電源テスト回路との関係
    2. 6.2 入力バイアス電流
    3. 6.3 Low レベル出力電圧
    4. 6.4 入力オフセット電圧の温度係数
    5. 6.5 最大出力応答
    6. 6.6 テスト時間
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 単電源動作
      2. 7.1.2 入力特性
      3. 7.1.3 ノイズ性能
      4. 7.1.4 帰還
      5. 7.1.5 静電放電保護
      6. 7.1.6 ラッチアップ
      7. 7.1.7 出力特性
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 規定温度範囲における広い電源電圧範囲:
    • TA = -40°C ~ +85°C、VDD = 2.7V ~ 8V
  • 3V および 5V で完全に特性評価済み
  • 単一電源動作
  • 同相入力電圧範囲は、TA = 25°C で負のレールより低く、VDD - 1V まで拡張
  • 出力電圧範囲に負のレールを含む
  • 高い入力インピーダンス:1012Ω (標準値)
  • ESD 保護回路
  • ラッチアップ耐性設計