JAJSX13A July   2025  – September 2025 TPS543021

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数 PWM 制御
      2. 6.3.2  軽負荷動作
      3. 6.3.3  エラー アンプ
      4. 6.3.4  スロープ補償と出力電流
      5. 6.3.5  イネーブルと低電圧誤動作防止の調整
      6. 6.3.6  プリバイアス出力への安全なスタートアップ
      7. 6.3.7  電圧リファレンス
      8. 6.3.8  可変出力電圧
      9. 6.3.9  内部ソフト スタート
      10. 6.3.10 ブートストラップ電圧 (BOOT)
      11. 6.3.11 過電流保護
        1. 6.3.11.1 ハイサイド MOSFET の過電流保護
        2. 6.3.11.2 ローサイド MOSFET の過電流保護
      12. 6.3.12 スペクトラム拡散
      13. 6.3.13 出力過電圧保護 (OVP)
      14. 6.3.14 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 通常動作
      2. 6.4.2 PFM モード動作
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 TPS543021 6V ~ 28V 入力、5V 出力コンバータ
      2. 7.2.2 設計要件
      3. 7.2.3 詳細な設計手順
        1. 7.2.3.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.3.2 出力電圧の設定ポイント
        3. 7.2.3.3 入力コンデンサの選択
        4. 7.2.3.4 ブートストラップ コンデンサの選定
        5. 7.2.3.5 低電圧誤動作防止設定点
        6. 7.2.3.6 出力フィルタ部品
          1. 7.2.3.6.1 インダクタの選択
          2. 7.2.3.6.2 出力コンデンサの選択
          3. 7.2.3.6.3 フィードフォワード コンデンサ
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 8.1.2 開発サポート
        1. 8.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

TPS543021 6 ピン SOT-563、DRL パッケージ (上面図)図 4-1 6 ピン SOT-563、DRL パッケージ (上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピンタイプ(1)説明
名称番号
VIN1P入力電源電圧ピン。ハイサイド FETのドレイン端子。入力電源および入力バイパス コンデンサ CIN に接続します。入力バイパスコンデンサは、このピンおよびGNDに直接接続する必要があります。
SW2PハイサイドNFETおよびローサイドNFET用のスイッチ ノード接続。
GND3Gグランド ピン。ローサイド パワー NFET のソース端子、およびコントローラ回路用のグランド端子。CIN へのパスは、できる限り短くしてください。
BOOT4Pハイサイド NFET ゲート駆動回路に電源を入力。BOOT ピンと SW ピンの間に高品質 0.1μF コンデンサを接続します。
EN5Aこのピンはイネーブル ピンです。EN ピンをフローティングにして有効にします。高精度イネーブル入力により、外部抵抗分割器による UVLO の調整が可能になります。
FB6Aコンバータの帰還入力。帰還抵抗分圧回路を使用して出力電圧に接続します。動作中は、この端子をグランドに短絡しないでください。
A = アナログ、P = 電源、G = グランド