JAJSX23 August 2025 SN74AC09
PRODUCTION DATA
グランド電圧を使用して、出力 Low 電圧を生成します。出力に電流をシンクすると、「電気的特性」の VOL 仕様で規定されたように出力電圧が上昇します。
オープン ドレイン出力を互いに直接接続して、ワイヤード AND 構成を形成したり、出力駆動能力を高めることができます。
未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を VCC またはグランドに直接接続しないようにしてください。
本デバイスの出力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。