JAJSX23 August 2025 SN74AC09
PRODUCTION DATA
以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≤ 1MHz、ZO = 50Ω、tt < 2.5ns。
出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。
| TEST | S1 | RL | CL | ΔV | VCC |
|---|---|---|---|---|---|
| tPLZ、tPZL | クローズ | 1kΩ | 50pF | 0.15V | ≤ 2.5V |
| tPLZ、tPZL | クローズ | 1kΩ | 50pF | 0.3V | > 2.5V |