JAJSX28D April   2006  – August 2025 TPS73601-EP , TPS73615-EP , TPS73618-EP , TPS73625-EP , TPS73630-EP , TPS73632-EP , TPS73633-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 消費電力定格
    3. 5.3 電気的特性
    4. 5.4 代表的特性
  7. 6 機能ブロック図
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1  入出力コンデンサの要件
      2. 7.1.2  出力ノイズ
      3. 7.1.3  PSRR およびノイズ性能向上のための推奨基板レイアウト
      4. 7.1.4  内部電流制限
      5. 7.1.5  シャットダウン
      6. 7.1.6  ドロップアウト電圧
      7. 7.1.7  過渡応答
      8. 7.1.8  逆電流
      9. 7.1.9  過熱保護
      10. 7.1.10 消費電力
      11. 7.1.11 パッケージの取り付け
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

アプリケーション情報

TPS736xx-EP は 新世代 LDO レギュレータ ファミリの製品です。NMOS パス トランジスタを使用して超低ドロップアウト性能および逆電流ブロックを実現し、さらに出力コンデンサの制約を受けません。これらの機能に加え、低ノイズおよびイネーブル入力を備えた TPS736xx-EP は、携帯用途向けに理想的です。このレギュレータ ファミリでは、幅広い選択肢の固定出力電圧バージョンと、可変出力バージョンから選ぶことができます。すべてのバージョンには、フォールドバック電流制限など、過熱保護および過電流保護機能が搭載されています。

図 7-1 に、固定電圧モデルの基本的な回路接続を示します。図 7-2 に、可変出力バージョン (TPS73601-EP) の接続を示します。R1 と R2 は、出力電圧に応じて 図 7-2 の式で求めることができます。一般的な出力電圧の抵抗値の例を 図 6-2 に示します。より高い精度を得るため、R1 と R2 の並列組み合わせを約 19kΩ に設定します。

TPS73601-EP TPS73615-EP TPS73618-EP TPS73625-EP TPS73630-EP TPS73632-EP TPS73633-EP 代表的なアプリケーション回路 (固定電圧バージョン)図 7-1 代表的なアプリケーション回路 (固定電圧バージョン)
TPS73601-EP TPS73615-EP TPS73618-EP TPS73625-EP TPS73630-EP TPS73632-EP TPS73633-EP 可変電圧バージョン向けの標準的なアプリケーション回路図 7-2 可変電圧バージョン向けの標準的なアプリケーション回路