JAJSX28D April   2006  – August 2025 TPS73601-EP , TPS73615-EP , TPS73618-EP , TPS73625-EP , TPS73630-EP , TPS73632-EP , TPS73633-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 消費電力定格
    3. 5.3 電気的特性
    4. 5.4 代表的特性
  7. 6 機能ブロック図
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1  入出力コンデンサの要件
      2. 7.1.2  出力ノイズ
      3. 7.1.3  PSRR およびノイズ性能向上のための推奨基板レイアウト
      4. 7.1.4  内部電流制限
      5. 7.1.5  シャットダウン
      6. 7.1.6  ドロップアウト電圧
      7. 7.1.7  過渡応答
      8. 7.1.8  逆電流
      9. 7.1.9  過熱保護
      10. 7.1.10 消費電力
      11. 7.1.11 パッケージの取り付け
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 デバイスの命名規則
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

逆電流

TPS736xx-EP の NMOS パス素子は、パス デバイスのゲート引き下げ時にレギュレータの出力から入力への電流の逆流を防ぎ、本質的な安全性を高めます。パス素子のゲートから確実にすべての電荷を除去するため、入力電圧が解除される前に EN を low に駆動する必要があります。この手順を実行しないと、ゲートに蓄積された電荷が原因でパス素子がオンのままになる可能性があります。

EN を low に駆動した後、いずれのピンにも逆電流を遮断するためのバイアス電圧は必要ありません。逆電流とは、OUT ピンに電圧が印加されることによって IN ピンから流れ出す電流を指すことに注意してください。80kΩ の内部抵抗分圧器がグランドに接続されているため、OUT ピンに追加の電流が流れます (図 6-1および図 6-2を参照)。

TPS73601-EP の場合、VFB が VIN を 1V 以上上回ると、逆電流が発生する可能性があります。