JAJSX36A August   2025  – October 2025 ADC34RF72

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 - 消費電力
    6. 5.6 電気的特性 - DC 仕様
    7. 5.7 電気的特性 - AC 仕様
    8. 5.8 タイミング要件
    9. 5.9 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 アナログ入力
        1. 7.3.1.1 入力帯域幅
        2. 7.3.1.2 バックグラウンドキャリブレーション
      2. 7.3.2 サンプリング クロック入力
      3. 7.3.3 SYSREF
        1. 7.3.3.1 SYSREF モニタ
      4. 7.3.4 ADC パワーダウン モード
      5. 7.3.5 デジタルシグナルプロセッサ (DSP) 機能
        1. 7.3.5.1 DSP 入力マルチプレクサ
        2. 7.3.5.2 非整数遅延
        3. 7.3.5.3 イコライゼーション用のプログラム可能な FIR フィルタ
        4. 7.3.5.4 DSP 出力マルチプレクサ
        5. 7.3.5.5 デジタルダウンコンバータ (DDC)
          1. 7.3.5.5.1 デシメーションフィルタ入力
          2. 7.3.5.5.2 デシメーションモード
          3. 7.3.5.5.3 デシメーション フィルタ応答
          4. 7.3.5.5.4 数値制御発振器 (NCO)
            1. 7.3.5.5.4.1 NCO の更新
            2. 7.3.5.5.4.2 NCO リセット
      6. 7.3.6 デジタル出力インターフェイス
        1. 7.3.6.1 JESD204B/C インターフェイス
          1. 7.3.6.1.1 JESD204B 初期レーン アライメント (ILA)
          2. 7.3.6.1.2 SYNC 信号
          3. 7.3.6.1.3 JESD204B/C フレーム アセンブリ
          4. 7.3.6.1.4 バイパスモードの JESD204B/C フレームアセンブリ
          5. 7.3.6.1.5 実際のデシメーションを使用する JESD204B/C フレームアセンブリ
          6. 7.3.6.1.6 複雑なデシメーションを使用する JESD204B フレーム アセンブリ
        2. 7.3.6.2 JESD 出力リファレンスクロック
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 デバイス動作モードの比較
    5. 7.5 プログラミング
      1. 7.5.1 GPIO 制御
      2. 7.5.2 SPI レジスタへの書き込み
      3. 7.5.3 SPI レジスタの読み取り
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション:スペクトル アナライザ
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 入力信号パス:広帯域レシーバ
        2. 8.2.1.2 クロック処理
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 サンプリングクロックの要件
      3. 8.2.3 アプリケーション特性の波形
    3. 8.3 代表的なアプリケーション:時間ドメインデジタイザ
      1. 8.3.1 設計要件
        1. 8.3.1.1 入力信号パス:時間ドメインデジタイザ
      2. 8.3.2 アプリケーション特性の波形
    4. 8.4 初期化セットアップ
    5. 8.5 電源に関する推奨事項
    6. 8.6 レイアウト
      1. 8.6.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.6.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
      2. 9.1.2 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

電源に関する推奨事項

このデバイスは次の 3 種類の電源電圧が必要です:内部アナログ回路は 1.8V および 1.2V レールで動作し、デジタルロジックは 0.9V レールを使用します。図 8-11 は、デジタル 0.9V 電源にスイッチングレギュレータを使用し、アナログ電源に低ノイズ LDO を使用する代表的な電源の例を示しています。セクション 8.4 に示すように、電圧レギュレータはパワーアップとパワーダウンの両方に対してシーケンシングする必要があります。

ADC34RF72 電源レールとレギュレータの例図 8-11 電源レールとレギュレータの例
ADC34RF72 PSRR図 8-12 PSRR