ADC34RF72

アクティブ

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 1500 Resolution (Bits) 16 Number of input channels 4 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 1800 Features Bypass Mode, Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, High Performance, Internal Reference Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.4 Power consumption (typ) (mW) 4400 SNR (dB) 72.1 ENOB (Bits) 11.8 SFDR (dB) 68 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 1500 Resolution (Bits) 16 Number of input channels 4 Interface type JESD204B, JESD204C Analog input BW (MHz) 1800 Features Bypass Mode, Decimating Filter, Differential Inputs, High Dynamic Range, High Performance, Internal Reference Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.4 Power consumption (typ) (mW) 4400 SNR (dB) 72.1 ENOB (Bits) 11.8 SFDR (dB) 68 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer Yes
FCCSP (ANH) 289 190.44 mm² (13.8 mm × 13.8 mm)
  • 16 ビット、クワッドチャネル、1.5GSPS ADC
  • ノイズ スペクトル密度: -163.7dBFS/Hz
  • 熱ノイズ:75.6dBFS
  • ノイズ指数:14.4dB
  • シングル コア (非インターリーブ) ADC アーキテクチャ
  • アパーチャ ジッタ:40fs
  • バッファ付きアナログ入力
  • 入力フルスケール:1.44Vpp (4.1dBm)
  • フルパワー入力帯域幅 (-3dB):1.8GHz
  • 超低クローズイン残留位相ノイズ:
    • –140dBc/Hz (1GHz の 10kHz オフセット時)
  • スペクトル性能 (fIN = 1GHz、-1dBFS 時):
    • SNRflat:72.1dBFS
    • HD2、3:68dBc
    • 非 HD2、3:93dBFS
  • 96 タップ/チャネルプログラマブル FIR イコライザフィルタ
  • 12 ビットフラクショナル遅延フィルタ
  • デジタル ダウンコンバータ (DDC)
    • 最大 8 の DDC
    • 複素数出力:/2、/3、/4、/5 から /32768 のデシメーション
    • 48 ビット NCO による位相コヒーレント周波数ホッピング
    • 高速周波数ホッピング:< 1µs
  • JESD204B/C シリアルデータインターフェイス
    • 最大レーン速度:24.75Gbps
  • コード エラー レート (CER):1E-15 エラー/サンプル
  • 消費電力:1.1W / チャネル (1.5GSPS)
  • 16 ビット、クワッドチャネル、1.5GSPS ADC
  • ノイズ スペクトル密度: -163.7dBFS/Hz
  • 熱ノイズ:75.6dBFS
  • ノイズ指数:14.4dB
  • シングル コア (非インターリーブ) ADC アーキテクチャ
  • アパーチャ ジッタ:40fs
  • バッファ付きアナログ入力
  • 入力フルスケール:1.44Vpp (4.1dBm)
  • フルパワー入力帯域幅 (-3dB):1.8GHz
  • 超低クローズイン残留位相ノイズ:
    • –140dBc/Hz (1GHz の 10kHz オフセット時)
  • スペクトル性能 (fIN = 1GHz、-1dBFS 時):
    • SNRflat:72.1dBFS
    • HD2、3:68dBc
    • 非 HD2、3:93dBFS
  • 96 タップ/チャネルプログラマブル FIR イコライザフィルタ
  • 12 ビットフラクショナル遅延フィルタ
  • デジタル ダウンコンバータ (DDC)
    • 最大 8 の DDC
    • 複素数出力:/2、/3、/4、/5 から /32768 のデシメーション
    • 48 ビット NCO による位相コヒーレント周波数ホッピング
    • 高速周波数ホッピング:< 1µs
  • JESD204B/C シリアルデータインターフェイス
    • 最大レーン速度:24.75Gbps
  • コード エラー レート (CER):1E-15 エラー/サンプル
  • 消費電力:1.1W / チャネル (1.5GSPS)

ADC34RF72 は、16 ビット、1.5GSPS (非インターリーブ)、クワッドチャネル A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、最高の信号対雑音比 (SNR) を実現するよう設計されており、−163.7dBFS/Hz のノイズスペクトル密度を備えています。内部平均化モードを使用すると、NSD を -168.7dBFS/Hz まで向上させることができます。バッファ付きアナログ入力は、1.8GHz (-3dB) のフルパワー入力帯域幅で、50、100、および 200Ω のプログラム可能な内部終端インピーダンスをサポートしています。

このデバイスはには、イコライゼーション用の 96 タップ/チャネルのプログラマブル FIR フィルタ、12 ビットの非整数遅延フィルタ、複数のデジタルダウンコンバータ (DDC) など、いくつかのデジタル処理機能を搭載しています。8 つの DDC が /2、/3、/5 から /32768 までのデシメーション係数をサポートしています。48 ビット NCO は位相コヒーレント周波数ホッピングをサポートしています。

ADC34RF72 は、JESD204B/C シリアルデータインターフェイスをサポートし、最大 24.75Gbps のインターフェイスレートを使用します。電力効率の優れた ADC アーキテクチャは、1.5GSPS で 1.1W/ch の消費電力を実現し、低サンプリングレートで電力スケーリングを実現します。

ADC34RF72 は、16 ビット、1.5GSPS (非インターリーブ)、クワッドチャネル A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、最高の信号対雑音比 (SNR) を実現するよう設計されており、−163.7dBFS/Hz のノイズスペクトル密度を備えています。内部平均化モードを使用すると、NSD を -168.7dBFS/Hz まで向上させることができます。バッファ付きアナログ入力は、1.8GHz (-3dB) のフルパワー入力帯域幅で、50、100、および 200Ω のプログラム可能な内部終端インピーダンスをサポートしています。

このデバイスはには、イコライゼーション用の 96 タップ/チャネルのプログラマブル FIR フィルタ、12 ビットの非整数遅延フィルタ、複数のデジタルダウンコンバータ (DDC) など、いくつかのデジタル処理機能を搭載しています。8 つの DDC が /2、/3、/5 から /32768 までのデシメーション係数をサポートしています。48 ビット NCO は位相コヒーレント周波数ホッピングをサポートしています。

ADC34RF72 は、JESD204B/C シリアルデータインターフェイスをサポートし、最大 24.75Gbps のインターフェイスレートを使用します。電力効率の優れた ADC アーキテクチャは、1.5GSPS で 1.1W/ch の消費電力を実現し、低サンプリングレートで電力スケーリングを実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC34RF72 クワッドチャネル、16 ビット、1.5GSPS RF サンプリングデータコンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/06
アナログ デザイン ジャーナル 高速コンバータ内でナイキスト ホールに近 いサンプリング PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/05/23
アプリケーション・ノート Comparing Active vs. Passive High-Speed/RF A/D Converter Front Ends PDF | HTML 2025/03/28
アプリケーション・ノート Evaluating High-Speed, RF ADC Converter Front-end Architectures PDF | HTML 2025/03/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC34RF72EVM — ADC3xRF72 評価基板

ADC3xRF72EVM は、ADC34RF7x ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計された評価モジュール (EVM) です。ADC3xRF72EVM には、ADC3xRF72 が搭載されています。ADC3xRF72 は、JESD インターフェイスを備えた 16 ビット ADC、クアッド チャネル ADC であり、最大 1.5GSPS のサンプル レートで動作できます。ADC3xRF72EVM を使用すると、デバイスの以下の速度グレード (サンプリング レート) とチャネル数を評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

ADC3XRF7X-API-APPSW — Software development package for ADC3XRF7X device family

ADC3XRF7X software development kit
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

ADC34RF72 S-Parameter Model

SBAM525.ZIP (492 KB) - S パラメータモデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ANH) 289 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ