JAJSX38 August   2025 TRF1208-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 完全差動アンプ
      2. 6.3.2 単一電源動作
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 パワーダウン モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
      1. 7.1.1 高速 ADC の駆動
      2. 7.1.2 出力電圧スイングの計算
      3. 7.1.3 熱に関する注意事項
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 TRF1208-EP 受信チェーン内
        1. 7.2.1.1 設計要件
        2. 7.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 7.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

高速 ADC の駆動

TRF1208-EP の一般的なアプリケーションは、差動入力 (ADC12DJ5200-EP または AFE7950-EP など) を持つ高速 ADC の駆動です。従来型のパッシブ バランは、高帯域のリニア アンプが入手可能な結果、GSPS (ギガ サンプル/秒) ADC の駆動に使用されていました。TRF1208-EP は通常、高価なパッシブ RF バランに匹敵するかそれを超える優れた帯域幅平坦性、ゲイン、位相不均衡を備えたシングルエンドから差動への (S2D) RF アンプとして構成されます。

図 7-1 に、ADC12DJ5200-EP の代表的なインターフェイス回路を示します。ADC とシステムの要件に応じて、この回路を簡素化するか、この回路をより複雑にしてください。

TRF1208-EP ADC12DJ5200-EP とのインターフェイス図 7-1 ADC12DJ5200-EP とのインターフェイス

図 7-1 に、ドライバ アンプと ADC の間の回路の 2 つの部分を示します。つまり、マッチング パッド (またはアッテネータ パッド) とアンチエイリアス フィルタです。これらの回路には、小型フォームファクタで RF 品質の受動部品を使用します。TRF1208-EP の出力スイングは、これらの ADC のフルスケールを駆動するように設計されていますが、同時に ADC をオーバードライブすることはありません。この機能により、ADC で電圧制限デバイスが不要となります。

図 7-2 に、AFE7950-EP の代表的なインターフェイス回路を示します。TRF1208-EP は S2D アンプです。

TRF1208-EP AFE7950-EP とのインターフェイス
AFE マッチング回路 — 部品の種類 (L または C) と値は、チャネル (A、B、C、D、FB1、FB2) と周波数帯域に依存します。
図 7-2 AFE7950-EP とのインターフェイス