TRF1208-EP

アクティブ

製品詳細

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 6.8 OIP3 (typ) (dBm) 37 P1dB (typ) (dBm) 15 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 63 2nd harmonic (dBc) -65 Current consumption (mA) 138 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product Output enable Yes
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0.01 Frequency (max) (MHz) 8000 Gain (typ) (dB) 16 Noise figure (typ) (dB) 6.8 OIP3 (typ) (dBm) 37 P1dB (typ) (dBm) 15 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -63 OIP2 (typ) (dBm) 63 2nd harmonic (dBc) -65 Current consumption (mA) 138 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating HiRel Enhanced Product Output enable Yes
WQFN-FCRLF (RPV) 12 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • ベンダー品目の図面番号:VID V62/25645
  • 高信頼性のエンハンスド製品
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • 鉛フリー構造
    • 拡張温度範囲:-55°C~+125℃
  • RF ADC を駆動する優れた性能
  • シングルエンドから差動へのモードで 16dB の固定電力ゲイン
  • 帯域幅:11GHz、3dB
  • ゲイン平坦性:8GHz、1dB
  • OIP3:37dBm (2GHz)、30dBm (6GHz)
  • P1dB:15dBm (2GHz)、12.5dBm (6GHz)
  • NF:6.8dB (2GHz)、7.2dB (6GHz)
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.3dB および ±3º
  • パワーダウン機能
  • 単一電源動作:3.3V
  • 動作電流:138mA
  • ベンダー品目の図面番号:VID V62/25645
  • 高信頼性のエンハンスド製品
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
    • 鉛フリー構造
    • 拡張温度範囲:-55°C~+125℃
  • RF ADC を駆動する優れた性能
  • シングルエンドから差動へのモードで 16dB の固定電力ゲイン
  • 帯域幅:11GHz、3dB
  • ゲイン平坦性:8GHz、1dB
  • OIP3:37dBm (2GHz)、30dBm (6GHz)
  • P1dB:15dBm (2GHz)、12.5dBm (6GHz)
  • NF:6.8dB (2GHz)、7.2dB (6GHz)
  • ゲイン不平衡および位相不平衡:±0.3dB および ±3º
  • パワーダウン機能
  • 単一電源動作:3.3V
  • 動作電流:138mA

TRF1208-EP は非常に高性能な完全差動アンプ (FDA) で、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 AFE7950-EP または ADC12DJ5200-EP などの A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動形式への変換を必要とする AC 結合アプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、TI の先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。

TRF1208-EP はシングル レール電源で動作し、消費有効電流は約 138mA です。パワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することが可能です。

TRF1208-EP は非常に高性能な完全差動アンプ (FDA) で、無線周波数 (RF) アプリケーション用に最適化されています。このデバイスは、高性能 AFE7950-EP または ADC12DJ5200-EP などの A/D コンバータ (ADC) を駆動する際に、シングルエンドから差動形式への変換を必要とする AC 結合アプリケーションに最適です。オンチップのマッチング部品により、プリント基板 (PCB) の実装が簡素化され、使用可能な帯域幅全体にわたって最高の性能を実現できます。このデバイスは、TI の先進的な相補型 BiCMOS プロセスで製造され、省スペースの WQFN-FCRLF パッケージで供給されます。

TRF1208-EP はシングル レール電源で動作し、消費有効電流は約 138mA です。パワーダウン機能を利用して、消費電力を削減することが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TRF0208-SP アクティブ 耐放射線特性、QML-P、DC 付近から > 8GHz、完全差動 RF アンプ Rad Hardened version of the TRF1208-EP
TRF0208-SEP アクティブ 耐放射線特性、DC 付近から > 8GHz、完全差動 RF アンプ Rad Tolerant version of the TRF1208-EP
TRF1208 アクティブ DC 付近から > 8GHz、16dB ゲイン、完全差動 RF アンプ Industrial version of the TRF1208-EP

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF1208-EP エンハンスド製品、DC 付近 ~ 11GHz、完全差動 RF アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/08/13
* VID TRF1208-EP VID TRF1208-EP VID V62/25645 2026/05/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRF1208EVM — TRF1208 10MHz ~ 11GHz の 3dB 帯域幅、シングルエンド入力、差動出力の変換アンプの評価基板

TRF1208 評価基板 (EVM) は、TRF1208 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2mm × 2mm² の 12 ピン WQFN (超小型、薄型、クワッド フラットパック リードなし) パッケージに封止済みで、シングルエンド入力から差動出力への変換を行う RF (無線周波数) アンプです。TRF1208 は、パッシブ バランを使用せずに高速差動入力 A/D コンバータ (ADC) を駆動する用途に最適であり、シングルエンドの 50Ω 入力マッチングを想定した設計を採用しています。

2 つの開発プラットフォームが利用可能です。1 つは低ゲイン (TRF1208LGEVM) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF カスケード カリキュレータ

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN-FCRLF (RPV) 12 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ