JAJSX43 August   2025 TPS65222-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 4.1 デバイス サポート
      1. 4.1.1 デバイスの命名規則
    2. 4.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 サード・パーティ製品に関する免責事項
    5. 4.5 商標
    6. 4.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 4.7 用語集
  6. 5改訂履歴
  7. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

TPS65222-Q1 デバイスは、さまざまな安全関連アプリケーションで、最新のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たします。このデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、さまざまな車載用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスには 4 つの降圧 DC/DC (バック) コンバータがあり、そのうち 2 つを 2 相構成で使用できます。さらに、このデバイスには 3 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータが搭載されており、負荷スイッチとしても使用できます。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)パッケージ サイズ(2)
TPS65222-Q1VQFN-HR (36)5.00mm × 6.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます
TPS65222-Q1 アプリケーション概略図 アプリケーション概略図