データシート
TPS65222-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
- 入力電源:3V~5.5V
- 温度グレード 1:-40°C~+125°C (周囲)
- HBM 分類レベル 2
- CDM 分類レベル C4A
-
機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO26262 のシステム設計に役立つ資料を利用可能
- IEC61508 のシステム設計に役立つ資料を利用可能
- ASIL-D までのインテグリティ レベル
- SIL-3 までのインテグリティ レベル
- ASIL-B までのハードウェア インテグリティ
- SIL-2 までのハードウェア インテグリティ
- すべての出力電源レールの低電圧 / 過電圧モニタおよび電流制限
- 2 つの外部電源レールと入力電源の低電圧 / 過電圧モニタ
- ウォッチドッグ (トリガまたは Q&A)
- エラー信号モニタ (レベルまたは PWM)
- 温度警告およびサーマル シャットダウン
- 電圧モニタの内蔵セルフ テスト
- BUCK1 + BUCK2 高効率降圧 DC/DC コンバータ
- 出力電圧:0.5V~3.3V (2 相出力で 0.5V~1.2V)
- 出力電流:5.5A (単相、2 相で 10A)
- スイッチング周波数:2.2 MHz または 4.4 MHz
- BUCK3 + BUCK4 高効率降圧 DC/DC コンバータ
- 出力電圧:0.5V~3.3V
- 出力電流:2.4A
- スイッチング周波数:2.2 MHz または 4.4 MHz
- 構成可能な負荷スイッチ モードを備えた低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ (× 2)
- 出力電圧:LDO モードで 0.6V~3.3V
- 出力電流:400mA
- 低ノイズ性能、構成可能な負荷スイッチ モードを備えた低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ (× 1)
- 出力電圧:LDO モードで 1.2V~3.3V
- 出力電流:300mA
- 6 つの構成可能な汎用入出力 (GPIO) ピン、RESET および SAFE 状態出力
- OTP で電力シーケンスを構成可能
- 36 ピン 5mm × 6mm の QFN パッケージ、0.5mm ピッチ
TPS65222-Q1 デバイスは、さまざまな安全関連アプリケーションで、最新のプロセッサおよびプラットフォームの電力管理要件を満たします。このデバイスは、-40℃~+125℃の周囲温度範囲で特性が規定されているため、さまざまな車載用アプリケーションに最適な PMIC です。このデバイスには 4 つの降圧 DC/DC (バック) コンバータがあり、そのうち 2 つを 2 相構成で使用できます。さらに、このデバイスには 3 つの低ドロップアウト (LDO) レギュレータが搭載されており、負荷スイッチとしても使用できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS65222-Q1 4 つの降圧回路と 3 つの LDO を備えた、 安全関連 アプリケーション向けパワー マネージメント IC (PMIC) データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/08/15 |
| 設計ガイド | TPS6522430-Q1 および TPS6522230-Q1 を使用する、Sitara AM62A-Q1、AM62P-Q1、AM62D-Q1 電源設計 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/06/29 | ||
| 製品概要 | PMIC for Powering AM62Px Devices | PDF | HTML | 2024/03/14 |
設計と開発
各種電源ソリューション
TPS65222-Q1 を採用している各種ソリューションをご確認ください。TI は、自社と他社それぞれの SoC (システム オン チップ)、プロセッサ、マイコン、センサ、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) に適した、各種電源ソリューションを取り揃えています。
評価ボード
TPS65224Q1EVM — TPS652241-Q1 評価基板
TPS65224Q1EVM ボードを使用すると、車載と産業用の各アプリケーションで、TPS6522x パワー マネージメント IC のテスト、デモ、デバッグ、構成を行うことができます。オンボード搭載のデバイスは TPS6522430-Q1 であり、1 個の 10A 出力と 2 個の 2A 出力を供給する降圧コンバータに適した、2+1+1 の位相構成を採用しています。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
ドライバまたはライブラリ
PMIC-RTOS-DRIVERS — テキサス インスツルメンツのパワーマネージメント IC 向けの RTOS とベアメタルドライバ
This low-level driver package enables users to dynamically configure hardware and safety mechanisms of Texas Instruments functional safety compliant PMICs and assists in achieving functional safety goals.
ドライバまたはライブラリ
PMIC-RTOS-DRIVERS-SAFETY-DOCS — Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS
Functional Safety documentation for PMIC-RTOS-DRIVERS
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN-HR (RAH) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。