JAJSX46 August   2025 ISOM8110-EP

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 絶縁仕様
    6. 5.6 安全関連認証
    7. 5.7 安全限界値
    8. 5.8 電気的特性
    9. 5.9 スイッチング特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 アクティブ モード
      2. 7.4.2 飽和モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
      1. 8.1.1 代表的なアプリケーション
        1. 8.1.1.1 設計要件
        2. 8.1.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.1.1.2.1 RPULLUP のサイズ設定
          2. 8.1.1.2.2 RIN のサイズ設定
        3. 8.1.1.3 アプリケーション曲線
    2. 8.2 電源に関する推奨事項
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.3.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 テープおよびリール情報

設計要件

ISOM8110-EP デバイスを使用する設計には 表 8-1 に記載されているパラメータを使用します。

表 8-1 設計パラメータ
パラメータ値

入力順方向電流範囲、IF

0.7mA (最小)、20mA (最大)

電流伝達率 (CTR):IF = 5mA、CTR のとき100%~155%
コレクタの電流許容誤差、IC50mA (最大)
コレクタ - エミッタ間電圧 (飽和)、VCE(SAT)0.3V (最大値)
入力順方向電圧、VF1.2V (標準値)