データシート
ISOM8110-EP
- 業界標準のフォトトランジスタ オプトカプラに対してフットプリント互換かつピン互換アップグレード
- 1 チャネルの LED エミュレータ入力
- 電流伝達率 (CTR):IF = 5mA、VCE = 5V のとき100%~155%
- 高いコレクタ - エミッタ電圧:VCE (max) = 80V
- 堅牢 SiO2 絶縁バリア
- 絶縁定格:3750VRMS
- 動作電圧:500VRMS、707VPK
- サージ耐性:10kVPK
- 拡張温度範囲:-55℃ ~ 125℃
- 応答時間:VCE = 10V、IC = 2mA、RL = 100Ω で 3µs (標準値)
- 安全関連の認証(予定)
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 認証、3750VRMS および 5000VRMS の絶縁
- IEC 62368-1 認証、IEC 61010-1 認証
- CQC GB 4943.1 認証
ISOM8110-EP デバイスは、LED エミュレータ入力とトランジスタ出力を備えたシングルチャネルのフォトカプラ エミュレータです。本デバイスは、従来の多くのフォトカプラに対してフットプリント互換かつピン互換であり、PCB の再設計なしで既存システムを拡張できます。
ISOM8110-EP フォトカプラ エミュレータは、フォトカプラと比較して優れた信頼性と性能を備えています。高帯域幅、低ターンオフ遅延、低消費電力、広い温度範囲、平坦な CTR、厳格なプロセス制御により、部品間スキューを低減しています。経年変化や温度変化を補正する必要がないため、エミュレートされた LED 入力段の消費電力はオプトカプラよりも低減されます。
ISOM8110-EP は 3750VRMS の絶縁定格に対応した、2.54mm ピン ピッチの小型 SOIC-4 パッケージで供給されます。ISOM8110-EP はその高い性能と信頼性により、電源フィードバック設計、航空電子機器、防衛などでの使用が可能です。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ISOM-EVM — ユニバーサル フォトカプラ エミュレータの評価基板
ISOM-EVMは、5 ピン DFF、4 ピン DFG、4 ピン DFH、4 ピン DFS SOIC の各パッケージに封止した TI の各種フォトカプラ エミュレータの評価に対応しています。評価基板 (EVM) の構成や部品の値を変更すると、この評価基板 (EVM) を再構成し、多様なフォトカプラ エミュレータや多様な入力信号、または他のアプリケーションを評価することができます。この評価基板 (EVM) はフォトカプラ エミュレータ IC を搭載していません。そのため、開発ユーザーは互換性のある IC のいずれかを選択し、取り付けることができます。基板を切り離して 3 (...)
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (DFG) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。