JAJSX52 August 2025 TPS53688A
PRODUCTION DATA
TPS53688A は、VR13.HC SVID に完全準拠した降圧コントローラで、デュアル チャネル、、不揮発性メモリ (NVM)、PMBus インターフェイスを搭載しており、TI の NexFET スマート電力段と完全に互換性があります。アンダーシュート低減機能 (USR) を備えた D-DCAP+ アーキテクチャなどの高度な制御機能により、高速過渡応答、低出力キャパシタンス、良好な電流共有を実現します。また、新しい位相インターリーブ方式と動的な位相シェディングにより、さまざまな負荷で効率が向上します。VCORE のスルーレートと電圧ポジショニングの調整可能な制御により、VR13.HC SVID の機能がさらに強化されます。さらに、PMBus 通信インターフェイスをサポートしているため、電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定レポートをシステムに送信できます。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。
TPS53688A デバイスは、放熱特性に優れた 40 ピン QFN パッケージで供給される場合、–40℃~125℃ の温度範囲に仕様が規定されています。
| 部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TPS53688A | QFN (40) | 5mm × 5mm |
アプリケーション概略図