TPS53688A
- 入力電圧範囲:4.5V ~ 18V
- 出力電圧範囲:0.25V ~ 5.5V
- Intel VR13.HC SVID に準拠
- M+N の位相構成をサポートするデュアル出力:(N+M ≤ 8、M ≤ 4)
- D-CAP+™ 制御の強化により、優れた過渡性能と卓越した動的電流共有を実現
- ループ補償をプログラム可能
- プログラマブルな位相起動順序
- 個別の相電流較正およびレポート
- 設定可能な電流スレッショルドによる動的な位相シェディングで軽負荷時および重負荷時の効率を最適化
- 高速位相追加によるアンダーシュート低減 (USR)
- ドライバ不要の構成による効率的な高周波数のスイッチング
- TI の NexFET™ 電力段との完全な互換性による高密度ソリューション
- 正確な可変電圧ポジショニング (AVP)
- 特許申請中の AutoBalance™ 位相バランス機能
- 相あたりのサイクルごとのスイッチング電流制限
- 電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定に対応する PMBus™ システム インターフェイス
- 過電圧フォルト用の新しいソフトシャットダウン オプション
- 5mm × 5mm の 40 ピン QFN パッケージ
TPS53688A は、VR13.HC SVID に完全準拠した降圧コントローラで、デュアル チャネル、、不揮発性メモリ (NVM)、PMBus インターフェイスを搭載しており、TI の NexFET スマート電力段と完全に互換性があります。アンダーシュート低減機能 (USR) を備えた D-DCAP+ アーキテクチャなどの高度な制御機能により、高速過渡応答、低出力キャパシタンス、良好な電流共有を実現します。また、新しい位相インターリーブ方式と動的な位相シェディングにより、さまざまな負荷で効率が向上します。VCORE のスルーレートと電圧ポジショニングの調整可能な制御により、VR13.HC SVID の機能がさらに強化されます。さらに、PMBus 通信インターフェイスをサポートしているため、電圧、電流、電力、温度、フォルト状態の遠隔測定レポートをシステムに送信できます。プログラム可能なパラメータは、いずれも PMBus インターフェイスを介して設定し、新しいデフォルト値として NVM に保存できるため、外付け部品点数を最小限に抑えることができます。
TPS53688A デバイスは、放熱特性に優れた 40 ピン QFN パッケージで供給される場合、–40℃~125℃ の温度範囲に仕様が規定されています。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
FUSION-DIGITAL-POWER-DESIGNER — Graphical User Interface Software used to configure and monitor TI digital power controllers
Fusion Digital Power™ のグラフィカル ユーザー インターフェース(GUI)ソフトウェアは、選択したテキサス インスツルメンツのデジタル電源コントローラおよびシーケンサ/ヘルス モニターの構成と監視に使用されます。アプリケーションは PMBus プロトコルを使用し、TI の USB アダプタとシリアル バス経由でデバイスとの通信を行います。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。