JAJSX68 August 2025 TRF1305C2
PRODUCTION DATA
TRF1305x2 では、差動入力構成の一部である入力外部抵抗回路を構成することで、ゲインを多少調整できます。図 8-5に、シャント抵抗 RIN_SH と、アンプの入力ピンに接続された 2 つの直列入力抵抗 RIN_SER で構成される外部入力ネットワークを示します。
表 8-1に、100Ω の差動ソース インピーダンス用の抵抗構成を示します。
| TRF1305C2 | ||
|---|---|---|
| 電力ゲイン (dB) | RIN_SH (Ω) | RIN_SER (Ω) |
| 5 | 1000 | 25 |
| 4 | 434 | 30 |
| 3 | 288 | 36 |
| 2 | 222 | 42 |
| 1 | 184 | 49 |
| 0 | 160 | 57 |
抵抗アッテネータでは dB 対 dB のノイズ指数の劣化が発生するため、外付けの抵抗減衰ネットワークは小さなゲイン調整のためにのみ使用してください。全体のゲインを達成するため、減衰を最小限に抑える必要があるアンプ バージョンを使用します。