TRF1305C2

アクティブ

製品詳細

Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0 Frequency (max) (MHz) 6600 Gain (typ) (dB) 5 Noise figure (typ) (dB) 13.3 OIP3 (typ) (dBm) 31.5 P1dB (typ) (dBm) 14.6 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -54 OIP2 (typ) (dBm) 63 2nd harmonic (dBc) -62 Current consumption (mA) 180 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
Type RF FDA Frequency (min) (MHz) 0 Frequency (max) (MHz) 6600 Gain (typ) (dB) 5 Noise figure (typ) (dB) 13.3 OIP3 (typ) (dBm) 31.5 P1dB (typ) (dBm) 14.6 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2 3rd harmonic (dBc) -54 OIP2 (typ) (dBm) 63 2nd harmonic (dBc) -62 Current consumption (mA) 180 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output enable Yes
VQFN-FCRLF (RYP) 16 7.5 mm² (3 mm × 2.5 mm)
  • 性能が最適化された 3 つのパワー ゲインのバリエーション:
    • 15dB (TRF1305A2)
    • 10dB (TRF1305B2)
    • 5dB (TRF1305C2)
  • 固定ゲインは外付け抵抗で低減可能
  • 幅広い大信号 RF 帯域幅:
    • D2D:6.6GHz (3dB)、5.5GHz (1dB)
    • S2D:6.6GHz (3dB)、4.9GHz (1dB)
  • OP1dB (差動 100Ω 負荷):
    • D2D:14.6dBm (2GHz)、11.4dBm (4GHz)
    • S2D:14.5dBm (2GHz)、11.4dBm (4GHz)
  • OIP3 (PO = 1dBm/トーン):
    • D2D:31.5dBm (2GHz)、23dBm (4GHz)
    • S2D:30.5dBm (2GHz)、21dBm (4GHz)
  • ノイズ フィギュア:
    • D2D:13.3dB (2GHz)、15.3dB (4GHz)
    • S2D:13.8dB (2GHz)、16.9dB (4GHz)
  • スルーレート:25kV/µs
  • 広い入力 (±1V) および出力 (±0.5V) の同相電圧範囲
  • 柔軟な構成とモード:
    • シングルエンド入力、差動出力 (S2D)
    • 差動入力、差動出力 (D2D)
    • AC 結合または DC 結合の入出力
    • 調整可能な出力同相電圧
    • 同相入力範囲拡張モード
  • 5V、単一または分割電源をサポート
  • アクティブな消費電力:チャネルあたり 447.5mW
  • 各チャネルのパワーダウン
  • 性能が最適化された 3 つのパワー ゲインのバリエーション:
    • 15dB (TRF1305A2)
    • 10dB (TRF1305B2)
    • 5dB (TRF1305C2)
  • 固定ゲインは外付け抵抗で低減可能
  • 幅広い大信号 RF 帯域幅:
    • D2D:6.6GHz (3dB)、5.5GHz (1dB)
    • S2D:6.6GHz (3dB)、4.9GHz (1dB)
  • OP1dB (差動 100Ω 負荷):
    • D2D:14.6dBm (2GHz)、11.4dBm (4GHz)
    • S2D:14.5dBm (2GHz)、11.4dBm (4GHz)
  • OIP3 (PO = 1dBm/トーン):
    • D2D:31.5dBm (2GHz)、23dBm (4GHz)
    • S2D:30.5dBm (2GHz)、21dBm (4GHz)
  • ノイズ フィギュア:
    • D2D:13.3dB (2GHz)、15.3dB (4GHz)
    • S2D:13.8dB (2GHz)、16.9dB (4GHz)
  • スルーレート:25kV/µs
  • 広い入力 (±1V) および出力 (±0.5V) の同相電圧範囲
  • 柔軟な構成とモード:
    • シングルエンド入力、差動出力 (S2D)
    • 差動入力、差動出力 (D2D)
    • AC 結合または DC 結合の入出力
    • 調整可能な出力同相電圧
    • 同相入力範囲拡張モード
  • 5V、単一または分割電源をサポート
  • アクティブな消費電力:チャネルあたり 447.5mW
  • 各チャネルのパワーダウン

TRF1305C2 は、非常に高性能な閉ループのデュアル チャネル RF アンプで、真の DC から 6.5GHz を超える動作帯域幅を持ちます。このデバイスは、ADC12DJ5200RF や ADC32RF5x などの高速で高性能な ADC を、DC 結合または AC 結合のインターフェイスで駆動する優れた性能を備えています。このアンプは、RF、ゼロ IF、複素 IF、および高速の時間領域アプリケーションでの使用に最適化されています。このデバイスは、固定ゲイン構成での性能に最適化されています。より低いゲインが必要な場合は、外付け抵抗を使用します。

TRF1305C2 は、異なる出力同相電圧と入力同相電圧を設定できる VOCM ピンを備えています (たとえば、レベルシフトや、異なる DC 同相電圧を持つほとんどの IQ 降圧コンバータの ADC インターフェイス アプリケーション用)。TRF1305C2 は、フローティング 2 レールの分割電源または単一電源のオプション、および入力同相範囲をより電源に近い範囲へと拡張できる MODE ピンを備えています。このデバイスはまた、各チャネルを個別にオフにするパワーダウン機能も備えています。

このデバイスは、テキサス インスツルメンツ独自の高度な BiCMOS プロセスで製造されており、省スペースの 2.5mm × 3mm、16 ピンの WQFN-FCRLF パッケージとして供給されます。

TRF1305C2 は、非常に高性能な閉ループのデュアル チャネル RF アンプで、真の DC から 6.5GHz を超える動作帯域幅を持ちます。このデバイスは、ADC12DJ5200RF や ADC32RF5x などの高速で高性能な ADC を、DC 結合または AC 結合のインターフェイスで駆動する優れた性能を備えています。このアンプは、RF、ゼロ IF、複素 IF、および高速の時間領域アプリケーションでの使用に最適化されています。このデバイスは、固定ゲイン構成での性能に最適化されています。より低いゲインが必要な場合は、外付け抵抗を使用します。

TRF1305C2 は、異なる出力同相電圧と入力同相電圧を設定できる VOCM ピンを備えています (たとえば、レベルシフトや、異なる DC 同相電圧を持つほとんどの IQ 降圧コンバータの ADC インターフェイス アプリケーション用)。TRF1305C2 は、フローティング 2 レールの分割電源または単一電源のオプション、および入力同相範囲をより電源に近い範囲へと拡張できる MODE ピンを備えています。このデバイスはまた、各チャネルを個別にオフにするパワーダウン機能も備えています。

このデバイスは、テキサス インスツルメンツ独自の高度な BiCMOS プロセスで製造されており、省スペースの 2.5mm × 3mm、16 ピンの WQFN-FCRLF パッケージとして供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TRF1305A2 アクティブ 同相モード制御機能搭載、DC ~ 6.5GHz、15dB ゲイン、デュアル完全差動 RF アンプ 15 dB gain vs 5 dB gain
TRF1305B2 アクティブ DC ~ 7.6GHz、10dB ゲイン、同相モード制御付きデュアル完全差動 RF アンプ 10 dB gain vs 5 dB Gain
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TRF1305C1 アクティブ DC から 7GHz 超、5dB ゲイン、同相モード制御付き完全差動 RF アンプ Single vs Dual

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TRF1305C2 5dB ゲイン、デュアル チャネル、DC から 6.5GHz BW 超、RF 完全差動アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TRF1305-ADC32RFEVM — TRF1305 および ADC32RFx 評価基板

TRF1305-ADC32RFEVM は、TRF1305 完全差動 RF アンプと組み合わせた高速 JESD204B インターフェイス ADC の ADC32RF5x ファミリを評価するための評価基板 (EVM) です。評価基板には、オンボードのクロック処理設計 (LMK04832)、DC 電源出力、使いやすいソフトウェア GUI、USB インターフェイスが搭載されています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TRF1305C2-D2D-EVM — TRF1305C2 差動入力、差動出力 (D2D) の評価基板

TRF1305EVM は、6.5GHz ほどの高い直線性と 3dB の帯域幅を有する固定ゲイン完全差動アンプ (FDA) TRF1305 シリーズを評価するための迅速なセットアップを可能にします。

TRF1305C2-D2D-EVM の評価基板は、フレキシブルな 5V 単一電源または分割電源で動作し、AC 結合または DC 結合のどちらかに対応しながら、広い範囲の同相電圧に対処できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TRF1305C2 D2D S-Parameter Model

SLOM529.ZIP (18 KB) - S パラメータモデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TRF1305C2 S2D S-Parameter Model

SLOM528.ZIP (11 KB) - S パラメータモデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

RF-CASCADE-CALC-TOOL — TI RF カスケード カリキュレータ

A browser-based RF lineup analysis tool supporting up to 10 stages. Computes gain, NF, OIP3, OIP2, OP1dB, and derived metrics. Features dual-axis Plotly charts, P1dB saturation detection, and export to CSV
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-FCRLF (RYP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ