JAJSX83
September 2025
TAS6501-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
デバイスの比較
5
デバイスおよびドキュメントのサポート
5.1
デバイス サポート
5.2
ドキュメントのサポート
5.2.1
関連資料
5.3
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.4
サポート・リソース
5.5
商標
5.6
静電気放電に関する注意事項
5.7
用語集
6
改訂履歴
7
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
温度グレード 1:-40℃~+125℃、T
A
一般的な動作
4.5V~19V の電源電圧、40V の負荷ダンプ
1.8V および 3.3V I/O をサポート
8 つのアドレス オプションを持つ I
2
C 制御
14.4V で 0.5W 未満のアイドル電力損失、5µA 未満の最大 PVDD シャットダウン損失
I
2
S または TDM による出力電流検出
外部回路が不要
リアルタイムの負荷診断
オーディオ再生中に出力状態を監視
開放負荷、短絡負荷、電源への短絡、グランドへの短絡を検出
DSP 処理内蔵
温度監視およびフォールドバック
PVDD 監視およびフォールドバック
クリップ検出
低レイテンシ パス、48kHz 時に信号遅延を 70% 以上低減
DC および AC スタンバイ負荷の診断
オーディオ入力
I
2
S および TDM は TDM16 までサポート
入力サンプル レート:16、32、44.1、48、96、192kHz
オーディオ出力
出力スイッチング周波数を 384kHz~2MHz に調整可能
15W (14.4V、4Ω、10% THD+N)
オーディオ性能
THD+N 0.02% 未満 (4Ω、1W、1kHz)
105dB SNR
出力ノイズ:14.4V で 41μV
RMS
、A 特性
保護
出力短絡保護
Speaker Guard
TM
Pro 電力リミッタ
構成可能な過熱警告とシャットダウン
I
2
C による温度と電源電圧の読み出し
DC オフセット、低電圧、過電圧
CISPR25-L5 EMC 仕様への適合が容易
高度なスペクトラム拡散