ホーム オーディオ、ハプティクス、およびピエゾ オーディオ アンプ 車載オーディオ アンプ

TAS6501-Q1

アクティブ

製品詳細

Output power (W) 15 Power stage supply (max) (V) 19 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Features Low latency, Small Size, real-time load diagnostics, thermal pad down Audio input type Digital Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Switching frequency (max) (Hz) 2000000 Output noise voltage (µV) 41 Sampling rate (max) (Hz) 192000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output power (W) 15 Power stage supply (max) (V) 19 Power stage supply (min) (V) 4.5 Speaker channels (max) Mono Features Low latency, Small Size, real-time load diagnostics, thermal pad down Audio input type Digital Input Control interface I2C THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Switching frequency (max) (Hz) 2000000 Output noise voltage (µV) 41 Sampling rate (max) (Hz) 192000 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm) VQFN (RGE) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 一般的な動作
    • 4.5V~19V の電源電圧、40V の負荷ダンプ
    • 1.8V および 3.3V I/O をサポート
    • 8 つのアドレス オプションを持つ I2C 制御
    • 14.4V で 0.5W 未満のアイドル電力損失、5µA 未満の最大 PVDD シャットダウン損失
  • I2S または TDM による出力電流検出
    • 外部回路が不要
  • リアルタイムの負荷診断
    • オーディオ再生中に出力状態を監視
    • 開放負荷、短絡負荷、電源への短絡、グランドへの短絡を検出
  • DSP 処理内蔵
    • 温度監視およびフォールドバック
    • PVDD 監視およびフォールドバック
    • クリップ検出
    • 低レイテンシ パス、48kHz 時に信号遅延を 70% 以上低減
  • DC および AC スタンバイ負荷の診断
  • オーディオ入力
    • I2S および TDM は TDM16 までサポート
    • 入力サンプル レート:16、32、44.1、48、96、192kHz
  • オーディオ出力
    • 出力スイッチング周波数を 384kHz~2MHz に調整可能
    • 15W (14.4V、4Ω、10% THD+N)
  • オーディオ性能
    • THD+N 0.02% 未満 (4Ω、1W、1kHz)
    • 105dB SNR
    • 出力ノイズ:14.4V で 41µVRMS、A 特性
  • 保護
    • 出力短絡保護
    • Speaker GuardTM Pro 電力リミッタ
    • 構成可能な過熱警告とシャットダウン
    • I2C による温度と電源電圧の読み出し
    • DC オフセット、低電圧、過電圧
  • CISPR25-L5 EMC 仕様への適合が容易
    • 高度なスペクトラム拡散
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
  • 一般的な動作
    • 4.5V~19V の電源電圧、40V の負荷ダンプ
    • 1.8V および 3.3V I/O をサポート
    • 8 つのアドレス オプションを持つ I2C 制御
    • 14.4V で 0.5W 未満のアイドル電力損失、5µA 未満の最大 PVDD シャットダウン損失
  • I2S または TDM による出力電流検出
    • 外部回路が不要
  • リアルタイムの負荷診断
    • オーディオ再生中に出力状態を監視
    • 開放負荷、短絡負荷、電源への短絡、グランドへの短絡を検出
  • DSP 処理内蔵
    • 温度監視およびフォールドバック
    • PVDD 監視およびフォールドバック
    • クリップ検出
    • 低レイテンシ パス、48kHz 時に信号遅延を 70% 以上低減
  • DC および AC スタンバイ負荷の診断
  • オーディオ入力
    • I2S および TDM は TDM16 までサポート
    • 入力サンプル レート:16、32、44.1、48、96、192kHz
  • オーディオ出力
    • 出力スイッチング周波数を 384kHz~2MHz に調整可能
    • 15W (14.4V、4Ω、10% THD+N)
  • オーディオ性能
    • THD+N 0.02% 未満 (4Ω、1W、1kHz)
    • 105dB SNR
    • 出力ノイズ:14.4V で 41µVRMS、A 特性
  • 保護
    • 出力短絡保護
    • Speaker GuardTM Pro 電力リミッタ
    • 構成可能な過熱警告とシャットダウン
    • I2C による温度と電源電圧の読み出し
    • DC オフセット、低電圧、過電圧
  • CISPR25-L5 EMC 仕様への適合が容易
    • 高度なスペクトラム拡散

TAS6501-Q1 は、モノ チャネル、デジタル入力の Class-D オーディオ アンプであり、2MHz のスイッチング周波数をサポートし、コストとサイズが最適化されたシングル チャネル オーディオ アンプ設計を実現できます。このデバイスは 4.5V ~ 19V で動作し、最大 15W (14.4V、4Ω、10% THD+N) を供給します。このデバイスは、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、出力段を有効にする前に、接続されている負荷の状態を判定します。さらに、ホストおよびオーディオ入力から独立して動作するリアルタイム負荷診断機能を使用して、オーディオの有無にかかわらず、PLAY モード中に出力負荷状態を監視できます。

TAS6501-Q1 は、デバイスの出力電流、PVDD 電圧、温度を監視することができ、TDM または I2S を通じてこのデータを報告することができます。TAS6501-Q1 の内蔵 DSP は、PVDD フォールドバック、サーマル フォールドバック、Speaker Guard™ Pro 電力リミッタなどの高度な保護機能を実現します。また、この DSP は追加の低レイテンシの信号パスを有効にし、時間に制約のあるアクティブ ノイズ キャンセル (ANC) およびロード ノイズ キャンセル (RNC) アプリケーション向けに 48kHz で最大 70% 高速な信号処理を実現します。

このデバイスは、小型パッドダウン TSSOP およびウェッタブル フランク付き QFN パッケージで供給され、ヒートシンクのないオーディオ アンプ設計を実現します。

TAS6501-Q1 は、モノ チャネル、デジタル入力の Class-D オーディオ アンプであり、2MHz のスイッチング周波数をサポートし、コストとサイズが最適化されたシングル チャネル オーディオ アンプ設計を実現できます。このデバイスは 4.5V ~ 19V で動作し、最大 15W (14.4V、4Ω、10% THD+N) を供給します。このデバイスは、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、出力段を有効にする前に、接続されている負荷の状態を判定します。さらに、ホストおよびオーディオ入力から独立して動作するリアルタイム負荷診断機能を使用して、オーディオの有無にかかわらず、PLAY モード中に出力負荷状態を監視できます。

TAS6501-Q1 は、デバイスの出力電流、PVDD 電圧、温度を監視することができ、TDM または I2S を通じてこのデータを報告することができます。TAS6501-Q1 の内蔵 DSP は、PVDD フォールドバック、サーマル フォールドバック、Speaker Guard™ Pro 電力リミッタなどの高度な保護機能を実現します。また、この DSP は追加の低レイテンシの信号パスを有効にし、時間に制約のあるアクティブ ノイズ キャンセル (ANC) およびロード ノイズ キャンセル (RNC) アプリケーション向けに 48kHz で最大 70% 高速な信号処理を実現します。

このデバイスは、小型パッドダウン TSSOP およびウェッタブル フランク付き QFN パッケージで供給され、ヒートシンクのないオーディオ アンプ設計を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

追加の設計リソースが入手可能です。リクエストする

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TAS6501-Q1 、車載用、電流センス機能およびリアルタイム負荷診断機能搭載、15W、2MHz、1 チャネル、デジタル入力、ヒートシンク不要の Class-D オーディオ アンプ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/17
技術記事 オーディオ テクノロジーの進歩により、ヒューマノイドが現実の世界 で音声を聞き、話すことが可能に PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 評価基板

TAS65x1-Q1 評価モジュール (EVM) は、統合デジタル信号処理 (DSP) を備えた TAS6511-Q1 および TAS6501-Q1 シングル チャネル クラス D アンプのすべての機能を紹介します。PurePath™ Console という GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して、USB と評価基板 (EVM) の間でインターフェイスを確立します。この評価基板 (EVM) は、光学系と同軸系の SPDIF 入力、I2S、TDM、USB インターフェイス経由のオーディオ入力を受け入れます。
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

TAS6501-Q1-DESIGN — TAS6501-Q1 technical documentation

TAS6501-Q1 technical documentation
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

TAS6511-TAS6501-SW — TAS6511-Q1 and TAS6501-Q1 PPC3 GUI

TAS6511-Q1 and TAS6501-Q1 PPC3 GUI
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian