JAJSX86 September 2025 TCAN6062-Q1
ADVANCE INFORMATION
TXD ピンが少なくとも tSELECT の間 Low になると、FAST TX モードは事前選択されます。下の 図 7-8 に示されているように、この事前選択の後、tSymbolNom 以内に TXD で Low から High への有効な立ち上がりエッジが 2 つ連続すると、デバイスは FAST TX モードに遷移します。CAN トランスミッタは、TXD で Low から High への 2 番目の有効な連続立ち上がりエッジの後、tProp(BusDom-BusLevel0) 以内にドミナントから level_0 に切り替わります。