JAJSX86 September 2025 TCAN6062-Q1
ADVANCE INFORMATION
SIC モードでは、範囲外 (OOB) コンパレータがアクティブになり、CANH と CANL を監視して、バス入力で level_1 信号が発生するかどうかを判定します。これらのイベントは RXD の Low レベル出力として信号伝達されるため、ノード トランシーバが SIC モードのままでバス上で予期しない FAST モード CAN XL アクティビティが発生したことを CAN コントローラは検出できます。
OOB コンパレータは、誤アイドル イベントに対する保護として機能します。SIC レシーバのスレッショルドは、トランスミッタの level_0 および level_1 信号の出力要件を上回っており、SIC レシーバはこのすべての動作をリセッシブとして検出します。これにより、トランシーバがまだ SIC モードの場合、コントローラが CAN バス上の CAN XL FAST モードの動作を認識しない状況が発生する可能性があります。OOB コンパレータは RXD ピンでアクティビティを開始し、CAN XL コントローラがこのアクティビティを検出できるようにします。
OOB コンパレータによって検出される信号は、CAN FD およびその他の非 XL 通信方式では無効な信号と見なされるため、この機能は、FAST モードが実装されていないレガシーの CAN、CAN FD、CAN SIC アプリケーションに TCAN6062-Q1 を使用する場合も、互換性のリスクが発生しません。