JAJSX91 September 2025 SN74ACT2G101
PRODUCTION DATA
SN74ACT2G101 は、立ち上がりエッジ トリガの構成可能ロジック クロック、アクティブ Low のクリア、データ入力を備えた 2 つの独立した D タイプ フリップ フロップを内蔵しています。クロック入力は、バッファ、インバータ、AND、OR、NAND、NOR、XOR、XNOR など、多くの 1 および 2 入力ロジック機能に構成できます。すべての入力はシュミット トリガ アーキテクチャを備えているため、低速またはノイズの多い入力信号にも対応できます。
| 部品番号 | パッケージ(1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SN74ACT2G101 | BQB (WQFN、16) | 3.6mm × 2.6mm | 3.6mm × 2.6mm |
| PW (TSSOP、16) | 6.4mm × 5mm | 5mm × 4.4mm |