JAJSX91 September 2025 SN74ACT2G101
PRODUCTION DATA
SN74ACT2G101 は 2 つの独立した D タイプ フリップ フロップを搭載しています。各チャネルは独立したデータ (D) と非同期アクティブ Low クリア (CLR) 入力、出力 (Q) に加えて、構成可能なクロック入力 (CLKA、CLKB、CLKC、CLKD) を備えています。クロック入力は組み合わせロジックを利用し、一般的な 2 入力ゲートから反転および非反転構成まで、考えられるさまざまなロジックの組み合わせを実現します。