JAJSXA4 September 2025 TMF0064
PRODUCTION DATA
TMF0064 には、64 ビット ROM の最上位バイトに 8 ビット CRC が格納されています。バス ホストは、64 ビット ROM の最初の 56 ビットから CRC 値を計算し、CRC 値を TMF0064 に格納されている値と比較することで、ROM データがバス ホストによってエラー フリーで受信されたかどうかを判定できます。この CRC の等価多項式関数は次のとおりです。
バス ホストは CRC 値の比較と、動作を続行するかどうかを完全に決定します。TMF0064 に回路がないと、CRC がで保存されている場合、または、デバイスによって計算された場合に、コマンド シーケンスの処理を続行できなくなりますは、バス ホストによって生成された値と一致しません。CRC を適切に使用すると、高いレベルの整合性を持つ通信チャネルが得られる可能性があります。
図 6-21 8 ビット CRC ジェネレータ回路 (X8 + X5 + X4 + 1)