JAJSXA5 September   2025 TMCS2100-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4デバイスの比較
  6. 5ピン構成および機能
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 7.1 メカニカル データ
    2.     付録:パッケージ・オプション
    3. 7.2 テープおよびリール情報

特長

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 0:-40℃ ~ 150℃
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • ゲインをプログラム可能
  • 完全差動出力
  • 高速応答
    • 信号帯域幅:250 kHz
    • 応答時間:2.6µs
    • 伝搬遅延:0.7µs
    • 過電流検出応答:500ns
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V