JAJSXB0 September 2025 SN74LV8T574
PRODUCTION DATA
これらの 8 ビット フリップフロップは 3-state 出力を備えています。特に、バッファ レジスタ、I/O ポート、双方向バス ドライバ、作業レジスタの実装に適しています。
SN74LV8T574 デバイスの 8 つのフリップ フロップは、エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップです。クロック (CLK) 入力の立ち上がり遷移で、データ (D) 入力で設定されたロジック レベルに Q 出力が設定されます。
出力イネーブル (OE) 入力は、8 つの出力を通常のロジック状態 (HIGH または LOW ロジック レベル) またはハイ インピーダンス状態に設定します。ハイ インピーダンス状態では、出力によってバス ラインに大きな負荷がかかったり、駆動されたりしません。
OE は、フリップフロップの内部動作に影響しません。出力が高インピーダンス状態にある間に、古いデータを保持することも新しいデータを入力することもできます。
パワーアップまたはパワーダウン時にハイ インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。