ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ 電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

SN74LV8T574

アクティブ

製品詳細

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² (5.1 mm × 4.9 mm) VQFN (RKS) 20 11.25 mm² (4.5 mm × 2.5 mm) TSSOP (PW) 20 41.6 mm² (6.5 mm × 6.4 mm)
  • 幅広い動作範囲:1.65V~5.5V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V ~ 1.8V
      • 1.5V ~ 2.5V
      • 1.8V ~ 3.3V
      • 3.3V ~ 5.0V
    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V ~ 3.3V
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • 標準機能ピン配置をサポート
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
  • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート:
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
  • 幅広い動作範囲:1.65V~5.5V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V ~ 1.8V
      • 1.5V ~ 2.5V
      • 1.8V ~ 3.3V
      • 3.3V ~ 5.0V
    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V ~ 3.3V
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • 標準機能ピン配置をサポート
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
  • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート:
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ

SN74LV8T574 は 8 つの D タイプ フリップ フロップを搭 載しています。すべてのチャネルがラッチ イネーブル (LE) 入力と出力イネーブル(/OE) 入力を共有しています。 このデバイスはフロースルー ピン配置を採用しているた め、バス配線が簡単です。

入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計され ており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換を サポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電 圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力 レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、 2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

SN74LV8T574 は 8 つの D タイプ フリップ フロップを搭 載しています。すべてのチャネルがラッチ イネーブル (LE) 入力と出力イネーブル(/OE) 入力を共有しています。 このデバイスはフロースルー ピン配置を採用しているた め、バス配線が簡単です。

入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計され ており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換を サポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電 圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力 レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、 2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
SN74AHCT574 アクティブ 3 ステート出力、オクタル エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ Voltage range 4.5V to 5.5V, average propagation delay 9ns, average drive strength 8mA

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LV8T574 オクタル D タイプ エッジ トリガ フリップ フロップ 、3-state 出力、および内蔵レベル変換付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/09/29

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板

14-24-NL-LOGIC-EVMは、14ピンから24ピンのBQA、BQB、RGY、RSV、RJWまたはRHLパッケージを持つあらゆるロジックまたは変換デバイスをサポートするように設計された柔軟な評価基板(EVM)です。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian