JAJSXD9 October 2025 TPS923621 , TPS923622
PRODUCTION DATA
FB 電圧は 200mV の基準電圧に制御されます。LED 電流は、LED ストリングに直列に配置した電流センス抵抗を用いて外部で設定されます。RSET (EVM の R3) の値は以下の式で計算されます。
ここで、
出力電流の許容誤差は、FB 精度および電流検出抵抗の精度に依存します。
R2 は、R3 と並列接続して RSET を目標値が得られるように微調整するオプションの抵抗です。または、RSET の総電力損失のバランスを取るために使用されます。