データシート
TPS923622
- 2.5V ~ 5.5V の入力電圧
- ADIM ピン準拠 1.2V I/O
- 280mΩ/600mΩ LS/HS スイッチ FET 内蔵
- 最大 95% の効率
- 130nA 超低シャットダウン電流
- 0.1% 調光比まで対応する高精度 PWM 制御アナログ調光
- 最大 30V の LED ストリングを駆動
- スイッチの電流制限
- TPS923621:最大 1.8A
- TPS923622:最大 2.25A
- 1.1MHz/ スイッチング周波数オプション付き FCCM
- 200mV フィードバック電圧
- 内部補償
- 保護機能
- 過電圧保護
- 過電流保護
- 低電圧ロックアウト保護
- サーマル シャットダウン
TPS923621/2 は、ローサイドおよびハイサイドの両スイッチ FET を内蔵した同期昇圧 LED ドライバです。このデバイスは、超低 130nA のシャットダウン電流を特長とします。TPS923621/2 は、LCD バックライトおよび一般照明向けに、単一または並列の LED ストリングを駆動できます。
フィードバック電圧は 200mV に制御され、出力電流は簡略化回路図に示すように外部センス抵抗 RSET によって設定されます。動作中、ADIM ピンに印加された PWM 信号は、PWM デューティ サイクルに比例してフィードバック電圧を調整し、正確なアナログ調光を可能にします。TPS923621/2 は、比率 0.1% までの PWM 制御アナログ調光をサポートし、FCCM 動作とともに出力での可聴ノイズを回避します。これは、電流変調が純粋にアナログで維持されるためです。
TPS923621/2 は、LED オープン条件において出力電圧が絶対最大定格を超えるのを防止するために、電力段を無効化する過電圧保護を内蔵しています。TPS923621/2 は、過電流保護、低電圧ロックアウト保護およびサーマル シャットダウン保護も提供します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS923621/2 30V、同期ブースト LED ドライバ、超低シャットダウン電流およ び 0.1% 比率 PWM 制御アナログ調光付き | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/12 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |