JAJSXD9A October 2025 – October 2026 TPS923621 , TPS923622
PRODUCTION DATA
出力コンデンサは、主に出力リップルおよびループ安定性の要件を満たすために選択されます。このリップル電圧は、容量値およびコンデンサの等価直列抵抗 (ESR) に関連します。ESR がゼロのコンデンサを仮定すると、所定のリップルに必要な最小容量は次式で計算できます
ここで、
ESR によって生じるリップルの追加分は、Vripple_ESR = IOUT× RESR で計算されます。
セラミック コンデンサは低 ESR のため、Vripple_ESR は無視できます。標準的なアプリケーションには、1µF ~ 4.7µF のコンデンサが推奨されます。