JAJSXE1 October 2025 LM251772-Q1
PRODUCTION DATA
LM251772 レジスタのメモリマップされたレジスタを、表 9-1 に示します。表 9-1にないレジスタ オフセット アドレスはすべて予約済みと見なします。レジスタの内容は変更してはいけません。
| オフセット | 略称 | レジスタ名 | セクション |
|---|---|---|---|
| 3h | CLEAR_FAULTS | CLEAR_FAULTS | セクション 9.1 |
| Ah | ILIM_THRESHOLD | ILIM_THRESHOLD | セクション 9.2 |
| Ch | VOUT_TARGET1_LSB | VOUT_TARGET1_LSB | セクション 9.3 |
| Dh | VOUT_TARGET1_MSB | VOUT_TARGET1_MSB | セクション 9.4 |
| 21h | USB_PD_STATUS_0 | USB_PD_STATUS_0 | セクション 9.5 |
| 78h | STATUS_BYTE | STATUS_BYTE | セクション 9.6 |
| 81h | USB_PD_CONTROL_0 | USB_PD_CONTROL_0 | セクション 9.7 |
| D0h | MFR_SPECIFIC_D0 | MFR_SPECIFIC_D0 | セクション 9.8 |
| D1h | MFR_SPECIFIC_D1 | MFR_SPECIFIC_D1 | セクション 9.9 |
| D2h | MFR_SPECIFIC_D2 | MFR_SPECIFIC_D2 | セクション 9.10 |
| D5h | MFR_SPECIFIC_D5 | MFR_SPECIFIC_D5 | セクション 9.11 |
| D6h | MFR_SPECIFIC_D6 | MFR_SPECIFIC_D6 | セクション 9.12 |
| D7h | MFR_SPECIFIC_D7 | MFR_SPECIFIC_D7 | セクション 9.13 |
| D8h | MFR_SPECIFIC_D8 | MFR_SPECIFIC_D8 | セクション 9.14 |
| DAh | IVP_VOLTAGE | IVP_VOLTAGE | セクション 9.15 |
表の小さなセルに収まるように、複雑なビット アクセス タイプを記号で表記しています。表 9-2 に、このセクションでアクセス タイプに使用しているコードを示します。
| アクセス タイプ | コード | 説明 |
|---|---|---|
| 読み取りタイプ | ||
| R | R | 読み出し |
| 書き込みタイプ | ||
| W | W | 書き込み |
| リセットまたはデフォルト値 | ||
| -n | リセット後の値またはデフォルト値 | |
CLEAR_FAULTS を 表 9-3に示します。
概略表に戻ります。
ラッチされたステータス フラグをすべてクリアします
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | CLEAR_FAULTS | R | 0h | アドレスにアクセスするだけで、障害をクリアできます |
ILIM_THRESHOLD を 表 9-4 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | ILIM_THRESHOLD | R/W | 12h | ISNS 電流制限スレッショルド電圧。角カッコの値は、10mΩ のセンス抵抗を考慮します
|
VOUT_TARGET1_LSB を表 9-5 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | VOUT_A | R/W | FFh | 出力目標電圧 論理レジスタ Vout 設定 下限:SEL__FB_DIV20 の上限に応じて 3.3V または 1V:SEL__FB_DIV20 に応じて 48V または 24V ステップ サイズ:SEL__FB_DIV20に応じて20mVまたは10mV 20mVの値の計算 式 3 10mVの値の計算式 2 |
VOUT_TARGET1_MSB を表 9-6 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | NIL | R | 0h | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
| 3-0 | VOUT_A | R/W | 0h | 出力目標電圧 論理レジスタ Vout 設定 下限:SEL__FB_DIV20 の上限に応じて 3.3V または 1V:SEL__FB_DIV20 に応じて 48V または 24V ステップ サイズ:SEL__FB_DIV20 に応じて 20mV または 10mV、 20mV の値の計算式 3、 10mV の値の計算式 2 |
USB_PD_STATUS_0 を表 9-7 に示します。
概略表に戻ります。
USB - PD ステータス レジスタ
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | NIL | R | 0h | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
| 6 | CC_OPERATION | R | 0h | 定電流 (CC) ILIM 動作のインスタント ステータス |
| 5-0 | NIL | R | 0h | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
STATUS_BYTE を 表 9-8 に示します。
概略表に戻ります。
フォルト ステータス下位バイト
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | BUSY | R | 0h | ユニットはビジー
|
| 6 | OFF | R | 0h | VOUT を供給していないデバイスまたはユニットがオフです
|
| 5 | VOUT | R | 0h | VOUT_OV 故障
|
| 4 | IOUT | R | 0h | IOUT_OC 故障
|
| 3 | 入力 | R | 0h | VIN_UV 故障
|
| 2 | 温度 | R | 0h | 温度障害または警告
|
| 1 | CML | R | 0h | COMM、ロジック、メモリ イベント
|
| 0 | その他 | R | 0h | その他の障害または警告
|
USB_PD_CONTROL_0 を表 9-9 に示します。
概略表に戻ります。
USB PD 制御レジスタ
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-2 | NIL | R | 0h | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
| 1 | FORCE_DISCH | R/W | 0h | Vo 放電をアクティブにします
|
| 0 | CONV_EN2 | R/W | 0h | 電力段を無効化にします
|
MFR_SPECIFIC_D0 を表 9-10 に示します。
概略表に戻ります。
CONFIG_0 デバイス設定レジスタ 0
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | NIL | R | 0h | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
| 6 | EN_NEG_CL_LIMIT | R/W | 0h | ディセーブルされた ILIM クランプの正の I_L をクランプする場合、負の電流制限の ILIM をイネーブルにします
|
| 5 | EN_VCC1 | R/W | 1h | VCC1 補助 LDO をイネーブルにします
|
| 4 | IMON_LIMITER_EN | R/W | 1h | リミッタ構成で IMON をイネーブルにします
|
| 3 | HICCUP_EN | R/W | 0h | ヒカップ短絡をイネーブルにします
|
| 2 | DRSS_EN | R/W | 0h | デュアル拡散スペクトラムを有効化します
|
| 1 | USLEEP_EN | R/W | 1h | マイクロ スリープ モードを有効にします
|
| 0 | CONV_EN | R/W | 0h | 電力段を無効化にします
|
MFR_SPECIFIC_D1 を表 9-11 に示します。
概略表に戻ります。
CONFIG_1 デバイス設定レジスタ 1
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | EN_THER_WARN | R/W | 0h | サーマル警告を有効にします
|
| 6-5 | THW_THRESHOLD | R/W | 0h | サーマル警告スレッショルドを選択します
|
| 4 | EN_NINT | R/W | 1h | nFLT ピンハンドラが、割り込みピンまたは nFLT ピンとして動作するように構成します。
|
| 3 | EN_DTRK_STARTOVER | R/W | 1h | DTRK PWM 信号を待たずに DTRK が有効化されている場合に、直接起動を有効化します
|
| 2 | FORCE_BIASPIN | R/W | 0h | スレッショルドを下げて、プリロティが BIAS から VCC2 に電力を供給できるようにします。
|
| 1 | EN_BB_2P_FPWM | R/W | 0h | fPWM モードで 2 相 BB スイングを有効化します
|
| 0 | EN_BB_2P_PSM | R/W | 1h | PSM モードで 2 相 BB スイングをイネーブルにします
|
MFR_SPECIFIC_D2 を表 9-12 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | NIL | R | 0h | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
| 6 | EN_ACTIVE_DVS | R/W | 1h | 放電を使用して DVS のアクティブ ダウン ランプをイネーブルにします
|
| 5-4 | DVS_SLEW_RAMP | R/W | 3h | DVS の正および負の Vo スルー レートを設定します
|
| 3-2 | 放電強度 | R/W | 2h | Vo 放電の放電電流を設定します
|
| 1 | DISCHARGE_CONFIG0 | R/W | 1h | CONV_EN と同時に放電を選択します
|
| 0 | DISCHARGE_CONFIG1 | R/W | 0h | VTH ディスクまで放電を選択します
|
MFR_SPECIFIC_D5 を表 9-13 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | NIL | R | 0h | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
| 5-0 | V_OVP2 | R/W | 3Fh | OVP2 スレッショルド電圧
|
MFR_SPECIFIC_D6 を表 9-14 に示します。
概略表に戻ります。
PS_Config0 電力段の構成
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | CONFIG_SYNC_PIN | R/W | 0h | 並列処理をメインにする同期機能を選択します
|
| 5 | EN_CONST_TDEAD | R/W | 0h | SEL_MIN_DEADTIME_GDRV を設定するのに一定のデッドタイムを強制します。最小トレッドの周波数依存性を無効にします
|
| 4 | SEL_SCALE_DT | R/W | 1h | ゲート ドライバのデッドタイム周波数依存および 2MHz 設定点をスケーリングします
|
| 3-2 | SEL_MIN_DEADTIME_GDRV | R/W | 1h | ゲート ドライバに対する fsw = 2Mhz での最小デッドタイムを定義します
|
| 1-0 | BB_MIN_TIME_OFFSET | R/W | 1h | ゲートリ フレッシュの BB 最小 Ton または Toff 時間をスケーリングします
|
MFR_SPECIFIC_D7 を表 9-15 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | NIL | R | 0h | このビットはハードウェアには実装されていません。書き込み動作中、このビットのデータは無視されます。読み出し操作中は 0 が返されます。 |
| 5-4 | SEL_INDUC_DERATE | R/W | 2h | PSM モードから勾配までのインダクタのディレーティングを選択します
|
| 3-0 | SEL_SLOPE_COMP | R/W | 8h | RT 電流の比として、スロープ補償電流を選択します
|
MFR_SPECIFIC_D8 を表 9-16 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | SEL_FB_DIV20 | R/W | 1h | 内部 FB 分圧比 20 を選択します
|
| 6 | EN_CDC | R/W | 0h | ケーブル電圧降下の補償をイネーブルにします
|
| 5-4 | CDC_GAIN | R/W | 0h | CDC 電圧 (1V) のゲインを、Vout 基準で選択
|
| 3-2 | SEL_DRV1_SEQ | R/W | 1h | DRV 1 動作のシーケンスを選択します
|
| 1-0 | SEL_DRV1_SUP | R/W | 0h | DRV1 ピンのドライバ構成を選択します
|
IVP_VOLTAGE を表 9-17 に示します。
概略表に戻ります。
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-0 | V_IVP | R/W | FFh | 入力過電圧保護およびレギュレータのスレッショルド
|