ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コントローラ

LM251772-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 3.3 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Extended power range, Frequency synchronization, I2C, Light load efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous rectification, Tracking, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 36 Vout (min) (V) 3.3 Features Adjustable current limit, Dynamic voltage scaling, Enable, Extended power range, Frequency synchronization, I2C, Light load efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous rectification, Tracking, USB C/PD compatible, UVLO adjustable EMI & noise features Frequency Dithering, Spread Spectrum Duty cycle (max) (%) 100 Iq (typ) (A) 0.00006 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RHA) 40 36 mm² (6 mm × 6 mm)
  • 入力範囲:3.5V~36V
  • I2C を使用した動的 Vo プログラミング:
    • 、3.3V、最大 、 まで 20mV 単調ステップ
    • 1V から最大 23V (10mV 単調刻み)
  • ピーク電流レギュレーション制御
  • すべての動作モードで小さい電圧遷移リップル
  • 動的な出力電圧トラッキング (デジタル PWM トラッキング入力、アナログ トラッキング入力)
    • I2C インターフェイスによるプログラミング経由
  • シャットダウン時静止電流:3µA
  • 動作時静止電流:60µA
  • デュアル ロール ポート電力パス用の駆動 (DRV) ピン
    • 高速 pMOS FET 制御用のプッシュプル出力
    • nMOS FET 用チャージ ポンプ ドライバ段として構成可能
  • 軽負荷および高負荷条件で高効率を実現する動作モードの選択:
    • パワー セーブ モード (単一パルス / µSleep)
    • 自動導通モード
  • 高電圧 LDO を内蔵
  • マイコン電源用の補助高電圧 LDO
  • フルブリッジ ゲート ドライブを内蔵
    • 2A ピーク電流能力
    • ブートストラップ過電圧および低電圧保護
    • ブートストラップ ダイオードを内蔵
  • 動作モードから独立した固定周波数 (昇圧、昇降圧、降圧)
    • 強制 PWM モードを選択可能
    • スイッチング周波数:100kHz~2200kHz
    • 外部クロック同期およびクロック出力
  • スペクトラム拡散動作を選択可能
  • 平均入力または出力電流センサ
    • 0.5A~7A の範囲で 50mA 刻みにプログラム可能
  • I2C 診断機能付きでプログラマブル
  • 車載用温度範囲 (Tj = -40℃ ~ 150℃)
  • 40 ピンのウェッタブル フランク付き WSON パッケージ
  • 機能安全対応
  • WEBENCH® Power Designer を使用して LM251772-Q1 を使用したカスタム設計を作成

  • 入力範囲:3.5V~36V
  • I2C を使用した動的 Vo プログラミング:
    • 、3.3V、最大 、 まで 20mV 単調ステップ
    • 1V から最大 23V (10mV 単調刻み)
  • ピーク電流レギュレーション制御
  • すべての動作モードで小さい電圧遷移リップル
  • 動的な出力電圧トラッキング (デジタル PWM トラッキング入力、アナログ トラッキング入力)
    • I2C インターフェイスによるプログラミング経由
  • シャットダウン時静止電流:3µA
  • 動作時静止電流:60µA
  • デュアル ロール ポート電力パス用の駆動 (DRV) ピン
    • 高速 pMOS FET 制御用のプッシュプル出力
    • nMOS FET 用チャージ ポンプ ドライバ段として構成可能
  • 軽負荷および高負荷条件で高効率を実現する動作モードの選択:
    • パワー セーブ モード (単一パルス / µSleep)
    • 自動導通モード
  • 高電圧 LDO を内蔵
  • マイコン電源用の補助高電圧 LDO
  • フルブリッジ ゲート ドライブを内蔵
    • 2A ピーク電流能力
    • ブートストラップ過電圧および低電圧保護
    • ブートストラップ ダイオードを内蔵
  • 動作モードから独立した固定周波数 (昇圧、昇降圧、降圧)
    • 強制 PWM モードを選択可能
    • スイッチング周波数:100kHz~2200kHz
    • 外部クロック同期およびクロック出力
  • スペクトラム拡散動作を選択可能
  • 平均入力または出力電流センサ
    • 0.5A~7A の範囲で 50mA 刻みにプログラム可能
  • I2C 診断機能付きでプログラマブル
  • 車載用温度範囲 (Tj = -40℃ ~ 150℃)
  • 40 ピンのウェッタブル フランク付き WSON パッケージ
  • 機能安全対応
  • WEBENCH® Power Designer を使用して LM251772-Q1 を使用したカスタム設計を作成

LM251772-Q1 は、4 スイッチ昇降圧コントローラです。本デバイスは入力電圧が、調整された出力電圧よりも高い、等しい、または低い場合に、レギュレートされた出力電圧を供給します。パワーセーブ モードでは、出力の動作範囲全体にわたって非常に高い効率をサポートします。出力電圧と平均電流は、内蔵の I2C インターフェースを使用して動的にプログラム可能です。出力電圧と平均電流の設定範囲は、USB-PD 規格の要件を満たしています。システムがデュアルロールポート (DRP) 要件をサポートすることを目標としている場合、内蔵の DRV ピンはオプションの切断 FET を制御するために使用されます。

LM251772-Q1 は、RT / SYNC ピンを使用して設定される固定スイッチング周波数で動作します。降圧、昇圧、昇降圧動作中も、スイッチング周波数は同一に維持されます。このデバイスは、すべての動作モードにわたって小さなモード遷移リップルを維持します。

LM251772-Q1 は、4 スイッチ昇降圧コントローラです。本デバイスは入力電圧が、調整された出力電圧よりも高い、等しい、または低い場合に、レギュレートされた出力電圧を供給します。パワーセーブ モードでは、出力の動作範囲全体にわたって非常に高い効率をサポートします。出力電圧と平均電流は、内蔵の I2C インターフェースを使用して動的にプログラム可能です。出力電圧と平均電流の設定範囲は、USB-PD 規格の要件を満たしています。システムがデュアルロールポート (DRP) 要件をサポートすることを目標としている場合、内蔵の DRV ピンはオプションの切断 FET を制御するために使用されます。

LM251772-Q1 は、RT / SYNC ピンを使用して設定される固定スイッチング周波数で動作します。降圧、昇圧、昇降圧動作中も、スイッチング周波数は同一に維持されます。このデバイスは、すべての動作モードにわたって小さなモード遷移リップルを維持します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
LM51772-Q1 アクティブ 自動車用、I2C インターフェイス搭載、55V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ Higher Vin voltage range plus PCM (programmable pass-through mode)
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
新規 LM851772-Q1 アクティブ 車載、USB-PD 向け、I²C インターフェイス搭載、80V、4 スイッチ、昇降圧コントローラ Higher Vin voltage for 48V systems

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM251772-Q1 36V VIN 4 スイッチバック昇降圧コントローラ、 I2C 搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/27
機能安全情報 LM51772-Q1 and LM251772-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD PDF | HTML 2025/05/05

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM251772EVM-PD — LM251772 評価基板

LM251772EVM-PD は、LM251772 を用いた柔軟な高出力昇降圧設計を提示します。この評価基板 (EVM) は、9V~36V の入力電圧範囲で動作し、最大 5A の負荷電流で 5V~48V の安定化出力を生成するように構成されています。EVM は 320kHz のスイッチング周波数で動作します。デバイスのほとんどの設定はジャンパによって容易に調整または設定でき、動作モード (PSM または fPWM)、バイアス電源、外部クロック同期などがあります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

LM251772Q1EVM-PD — LM251772-Q1 評価基板

LM251772Q1EVM-PD は、LM251772-Q1 を用いた柔軟な高出力昇降圧設計を提示します。この評価基板は、9V ~ 36V の入力電圧範囲で動作し、最大 5A の負荷電流で 5V ~ 48V の安定化出力を生成するように構成されています。EVM は 320kHz のスイッチング周波数で動作します。デバイスのほとんどの設定はジャンパによって容易に調整または設定でき、動作モード (PSM または fPWM)、バイアス電源、外部クロック同期などがあります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LM251772-CONFIGURATON-GUI — LM251772 GUI for configuration via I2C

Graphical User Interface (GUI) to configure the LM251772 via I2C. You can use the Launch button for using the GUI online via a browser or one of the download files to operate the GUI offline
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

LM251772-QUICKSTART-CALC — LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool

LM251772 BuckBoost Quickstart Calculator Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck-boost converter based on the LM2521772.
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

TPS61383Q-SCAP-CALC — TPS61383-Q1 Super Capacitor Energy Calculation Tool.

TPS61383-Q1 Super Capacitor Energy Calculation Tool. This standalone tool assists the power supply engineer with the design of a super capacitor e-latch / CPM system using DC-DC converter
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP31344 — 車載、DisplayPort™ ALT モード対応、12V 入力、140W デュアルポート USB 電力供給のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載用 USB 拡張電力範囲 (EPR) システムを表しており、2 つの USB Type-C® ポートで電力供給とデジタル通信の両方が行われます。USB-C ケーブルを接続する際、TPS26744E-Q1 は、プラグイン デバイスとの間でターゲット出力電圧と最大電流をネゴシエートします。その後、コントローラは、電力転送を処理する昇降圧コントローラ (LM251772) を有効にして適切に駆動します。

通信面においては、TPS26744E-Q1 は、接続された USB デバイス (携帯電話やノートパソコンなど) とネゴシエートし、USB-DP (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHA) 40 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ