JAJSXE9 October 2025 LM25139
PRODUCTION DATA
図 7-3 に、相互コンダクタンスのエラーアンプ (EA) を使用した Type-ll 補償器を示します。式 25 に示すように、EA の開ループゲインの支配的なポールは、EA 出力抵抗 RO-EA と、実効帯域幅制限容量 CBW で設定します。
上の式では、EA の高周波ポールは無視されています。出力電圧から COMP ノードまでの補償器の伝達関数は、(内部または外部の) フィードバック抵抗ネットワークからのゲインの寄与を含めて 式 26 で計算します。
ここで、
EA の補償部品は、原点近くの極、ゼロ、高周波極を生成します。通常、RCOMP << RO-EA かつ CCOMP >> CBW かつ CHF のため、近似値が有効です。