JAJSXF4A September   2025  – December 2025 DRV81646

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング要件
    7.     13
    8. 5.7 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 制御インターフェイスおよびスルーレート (RSLEW/CNTL)
      2. 6.3.2 FET ソース端子による電流検出
      3. 6.3.3 内蔵クランプ ダイオード、VCLAMP
      4. 6.3.4 保護回路
        1. 6.3.4.1 ILIM アナログ電流制限
          1. 6.3.4.1.1 TSD 前の消費電力に対する負荷抵抗の影響
        2. 6.3.4.2 カットオフ遅延 (COD)
        3. 6.3.4.3 INRUSH モード
        4. 6.3.4.4 サーマル シャットダウン (TSD)
        5. 6.3.4.5 低電圧誤動作防止 (UVLO)
      5. 6.3.5 フォルト条件のまとめ
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ハードウェア インターフェイス動作
      2. 6.4.2 パラレル出力
      3. 6.4.3 SPI モード
        1. 6.4.3.1 パリティ ビット計算
        2. 6.4.3.2 SPI 入力パケット
        3. 6.4.3.3 SPI 応答パケット
        4. 6.4.3.4 SPI エラー報告
        5. 6.4.3.5 SPI デイジー チェーン
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 外付け部品
      2. 7.2.2 連続電流能力
      3. 7.2.3 消費電力
      4. 7.2.4 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
      1. 7.3.1 バルク コンデンサ
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パリティ ビット計算

P[2:0] は 3 つのパリティビットのセットで、受信データワードの正確性をチェックするために使用されます。パリティチェックに失敗した場合、出力状態は更新されません。パリティビットは以下のように計算されます。ここで、⊕は XOR です:

  • P[2]:B7 ⊕ B6 ⊕ B5
  • P[1]:B6 ⊕ B5 ⊕ B4
  • P[0]:B5 ⊕ B4 ⊕ B3

例えば、チャネルを OUT4=1、OUT3=0、OUT2=0、OUT1=1 に設定 (R/W=1) する場合、パリティ計算とフレーム構成は以下のようになります。

  • P[2] = (1 ⊕ 0 ⊕ 0) = 1
  • P[1] = (0 ⊕ 1 ⊕ 1) = 0
  • P[0] = (0 ⊕ 1 ⊕ 1) = 0
  • したがって、P[2:0] = 0b100
  • フル フレーム = 0b1001 1100 = 0x9C

以下に、パリティ ビット計算を実装した評価基板ファームウェアからの疑似コードを示します。


bool B7 = startOut4; 
bool B6 = startOut3;
bool B5 = startOut2;
bool B4 = startOut1;
bool B3 = rw_bit;

bool P2 = B7 ^ B6 ^ B5;
bool P1 = B6 ^ B5 ^ B4;
bool P0 = B5 ^ B4 ^ B3;

uint8_t CMD = (B7 << 7)|(B6 << 6)|(B5 << 5)|(B4 << 4)|(B3 << 3)|(P2 << 2)|(P1 << 1)|(P0 << 0);