JAJSXH3 November   2025 DP83TC816-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4デバイス比較表
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 デバイス サポート
      1. 5.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 5.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 5.3 サポート・リソース
    4. 5.4 商標
    5. 5.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 5.6 用語集
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

DP83TC816-Q1 デバイスは、IEEE 802.3bw と Open Alliance (OA) に準拠した車載認定済み 100Base-T1 イーサネット物理層トランシーバです。このデバイスは、シールドあり、なしの単一ツイストペア ケーブル上でデータを送受信するために必要なすべての物理層機能を、xMII インターフェイスの柔軟性で提供します。

DP83TC816-Q1 は IEEE802.1AS/IEEE1588v2 ハードウェア タイムスタンプとフラクショナル PLL を内蔵しており、高精度の時間同期を実現できます。このフラクショナル PLL は、ウォール クロックの周波数と位相の同期 (外部 VCXO が不要) と、オーディオとその他の ADAS アプリケーションで必要とされる広範な時間同期周波数の生成を可能にします。この PHY は、AVB その他のオーディオ アプリケーションのためのメディア クロックおよびビット クロックを生成するために、IEEE 1722 CRF デコード機能も内蔵しています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2)
DP83TC816-Q1 RHA (VQFN、36) 6.00mm × 6.00mm
詳細については、セクション 7 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
DP83TC816-Q1 概略回路図概略回路図